ABB inwestuje w Przasnyszu. Nowe miejsca pracy i zwiększenie mocy produkcyjnych

ABB inwestuje w Przasnyszu. Nowe miejsca pracy i zwiększenie mocy produkcyjnych

  • ABB zainwestuje ok. 100 mln zł w rozbudowę fabryki w Przasnyszu produkującej rozdzielnice dla europejskich sieci energetycznych i centrów danych.
  • Inwestycja w Polsce jest częścią europejskiego projektu inwestycyjnego ABB wartego 200 mln dol., który obejmuje również Norwegię, Niemcy, Włochy, Bułgarię oraz Finlandię.
  • Rozbudowywany zakład w Przasnyszu ma zatrudniać w 2027 roku ponad 500 pracowników.

Firma ABB planuje przeznaczyć łącznie ok. 100 mln zł na rozbudowę i modernizację fabryki w Przasnyszu, aby zwiększyć moce produkcyjne w zakresie technologii średniego napięcia, przyspieszyć przejście na rozwiązania nowej generacji w obszarze dystrybucji energii oraz wzmocnić dostawy dla klientów modernizujących infrastrukturę energetyczną. Inwestycja ta pozwoli również na stworzenie ponad 200 nowych miejsc pracy w Przasnyszu.

Jest to istotny element ogłoszonego niedawno przez ABB 3-letniego programu o wartości 200 mln USD, mającego na celu wzmocnienie kompetencji europejskich fabryk tej firmy oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie kluczowych rozdzielnic średniego napięcia i technologii automatyki dla sieci energetycznych.

Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że udział energii elektrycznej w całkowitym końcowym zużyciu energii wzrośnie z obecnych około 20% do prawie 30% do 2030 roku. To przełoży się znaczny wzrost zapotrzebowania na przepustowość sieci i tym samym konieczność jej modernizacji. Energochłonność gospodarki, rozwój OZE oraz wzrost znaczenia centrów danych i infrastruktury AI prowadzą do coraz większych inwestycji w nowoczesne sieci elektroenergetyczne i technologie wspierające bezpieczeństwo energetyczne.

Aby pomóc klientom sprostać tym wymaganiom, program inwestycyjny ABB objął zakład produkcyjny w Polsce oraz Norwegii, Niemczech, Włoszech, Bułgarii i Finlandii, zwiększając ich możliwości produkcyjno-inżynieryjne w zakresie rozwiązań dla transformacji sieci energetycznych.

– Postępująca elektryfikacja gospodarki, dynamiczny rozwój OZE oraz infrastruktury cyfrowej – w tym centrów danych i rozwiązań AI – wyraźnie pokazują, jak szybko rośnie presja na modernizację sieci energetycznych. Wnioski z polskiego raportu ABB Trends 2026/27 wskazują, że kluczowe stają się dziś inwestycje w elastyczną, bezpieczną i cyfrową infrastrukturę energetyczną. Rozbudowa fabryki w Przasnyszu jest bezpośrednią odpowiedzią na te wyzwania – wzmacniamy nasze moce produkcyjne, aby wspierać klientów w transformacji energetycznej i budowie systemów dostosowanych do przyszłych potrzeb – podsumował Stanisław Tański, prezes zarządu ABB Sp. z o.o.

Większe zatrudnienie, mocniejsze kompetencje

Na rozwój zakładu w Przasnyszu ABB przeznacza ok. 100 mln zł. Zwiększenie mocy produkcyjnych rozpoczęło się już ponad dwa lata temu i objęło nowe linie produkcyjne, rozbudowę automatyki przemysłowej oraz zaplecza logistycznego.

Rozbudowa zakładu przekłada się również na wzrost zatrudnienia. Tylko w 2026 roku ABB utworzy w Przasnyszu ponad 100, a łącznie ponad 200 nowych miejsc pracy. Do końca 2027 r. fabryka ma zatrudniać ponad 500 osób. Obecnie w zakładzie pracują operatorzy produkcji, specjaliści i inżynierowie odpowiedzialni za jakość, rozwój produktów oraz procesy technologiczne i produkcyjne. Wraz z rozbudową infrastruktury, zakład będzie również wzmacniał kompetencje techniczne.

  • Fot. RedRec / arch. ABB

Największym z dotychczas uruchomionych elementów inwestycji jest nowa linia rozdzielnic średniego napięcia bez gazu SF6. Projekt został już uruchomiony, a pierwsze urządzenia trafiają do dużych operatorów energetycznych w Europie. Rynek tego typu rozwiązań szybko rośnie wraz z falą inwestycji w modernizację europejskich sieci energetycznych. Operatorzy odchodzą od technologii wykorzystujących SF6, decydując się na rozwiązania spełniające nowe standardy środowiskowe.

Równolegle ABB rozwija w zakładzie nową linię rozdzielnic dla sektora centrów danych. Projekt obejmuje zaawansowaną linię produkcyjną, wykorzystującą zrobotyzowane stanowiska spawalnicze i autonomiczne wózki transportowe AGV. Produkowane w Polsce systemy mają zapewniać wysoką jakość zasilania, szybką reakcję na zakłócenia oraz możliwość automatycznej rekonfiguracji sieci - parametry kluczowe dla infrastruktury centrów danych, gdzie nawet krótkotrwałe przerwy w dostawach energii oznaczają wysokie koszty operacyjne. Uruchomienie produkcji planowane jest do końca 2026 r., a nowe rozdzielnice mają w pierwszej kolejności trafiać na rynek amerykański.

ABB inwestuje w Przasnyszu również we własne źródła energii. Od końca 2024 r. zakład korzysta z instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 MWp, która pokrywa zapotrzebowanie fabryki na energię elektryczną.

Rozbudowa zakładu wiąże się także z dalszą automatyzacją produkcji. Po uruchomieniu nowej linii rozdzielnic średniego napięcia w fabryce działa już sześć robotów przemysłowych. Następna inwestycja – związana z produkcją rozdzielnic dla centrów danych - obejmie siedem kolejnych zrobotyzowanych stanowisk i pozwoli zautomatyzować proces spawania.

Modernizacja obejmuje również logistykę wewnętrzną zakładu. Między stanowiskami produkcyjnymi będą pracować autonomiczne wózki AGV transportujące elementy, a w nowym magazynie wysokiego składowania pracują już wózki systemowe poruszające się po pętli indukcyjnej.

Przasnysz rośnie wraz z europejską transformacją energetyczną

Dla ABB Przasnysz przestaje być wyłącznie lokalnym zakładem produkcyjnym. Fabryka staje się częścią europejskiego zaplecza dla modernizacji sieci energetycznych, a jej rozbudowa wpisuje się w szerszy trend inwestycji w technologie sieciowe, które w najbliższych latach będą jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej w Europie.

– Rozbudowa fabryki w Przasnyszu to dla nas nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych, ale przede wszystkim rozwój kompetencji i technologii, które odpowiadają na realne potrzeby rynku. Z polskiego raportu ABB Trends wynika, że aż 67% firm wskazuje modernizację infrastruktury energetycznej jako jeden z kluczowych warunków dalszego rozwoju - i dokładnie na to odpowiadamy, rozwijając produkcję nowoczesnych rozdzielnic, inwestując w automatyzację i kompetencje naszego zespołu. Dzięki temu Przasnysz staje się realnym wsparciem dla transformacji sieci energetycznych w Europie – podsumował Artur Cwalina, dyrektor fabryki ABB w Przasnyszu.

center

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp