Raport ABB Trends 2026/2027: dokąd zmierza polski przemysł?

Raport ABB Trends 2026/2027: dokąd zmierza polski przemysł?

Rosnące koszty energii i deficyt kompetencji technicznych negatywnie wpływają na rozwój firm produkcyjnych i tempo wdrażania technologii. Jak wynika z raportu ABB Trends 2026/2027, 9 na 10 przedsiębiorstw odczuwa problemy z pozyskaniem kadry technicznej, a blisko połowa przyznaje, że ceny energii wywierają znaczną presję na rentowność ich biznesu. 

Przemysł w szerokim ujęciu odpowiada za ponad 20% PKB, około 45% eksportu i zatrudnia ponad 4 mln osób. Pozycja Polski na globalnej gospodarczej mapie w dużej mierze zależy więc od kondycji producentów i ich przyszłości. Na rynkach europejskich widać oznaki spowolnienia lub słabszej dynamiki wzrostu. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wskazuje na utrzymującą się stagnację i lekkie spowolnienie aktywności sektora. Raport ABB Trends 2026/2027 potwierdza, że firmy mierzą się dziś z kumulacją złożonych i nakładających się wyzwań.

Wysokie ceny energii i surowców

Największym problemem przedsiębiorców są dziś koszty energii i surowców, które spędzają sen z powiek blisko połowie badanych. 2/3 firm postrzega je wręcz jako zagrożenie dla własnej rentowności. Sytuację dodatkowo pogarsza relatywnie niski poziom cyfryzacji firm produkcyjnych oraz wybiórczy charakter podejmowanych w ostatnich latach działań inwestycyjnych, co w wielu przypadkach nie pozwala w pełni świadomie zarządzać energią i kosztami produkcji. Widać to w badaniach*.

Wynika z nich, że polski przemysł znajduje się obecnie na etapie przejściowym między podstawową cyfryzacją a wdrażaniem zaawansowanych technologii opartych na danych. W obszarze efektywności energetycznej do tej pory inwestycje objęły głównie rozwiązania pozwalające na bieżący monitoring zużycia energii, dostęp do OZE z własnych źródeł i wymianę komponentów systemów zasilania na bardziej energooszczędne. Rzadko stosowane są takie rozwiązania jak wymiana silników na te o wyższej sprawności czy inwestycje w magazyny energii.  Nic więc dziwnego, że aż 60% badanych zwraca uwagę na konieczność modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.

- Dotychczasowy model rozwoju przedsiębiorstw, oparty na przewagach kosztowych i funduszach związanych z integracją z Unią Europejską, stopniowo traci swoje znaczenie. W tym niestabilnym otoczeniu automatyzacja, cyfryzacja i zwiększenie efektywności energetycznej przestają być ambitną wizją przyszłości i elementem optymalizacji kosztowej. Stają się jednym z kluczowych czynników decydujących o miejscu Polski i polskich firm na globalnej mapie, o ich bezpieczeństwie, konkurencyjności i długoterminowym rozwoju - podkreśla Stanisław Tański, prezes ABB w Polsce.

Efektywność energetyczna na liście priorytetów  


Pomimo rosnącej presji kosztowej i operacyjnej, firmy produkcyjne są gotowe inwestować kapitał w rozwój. Z badania ABB wynika, że 35% przedsiębiorstw planuje zwiększenie nakładów inwestycyjnych w latach 2026-2027.

Wśród priorytetów znajdują się m.in. poprawa efektywności energetycznej oraz optymalizacja kosztów (40%), modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej (36%) i automatyzacja procesów produkcyjnych (24%). Badani nie mają złudzeń, co w największym zakresie będzie kształtować polski przemysł do 2030 r. Niezależnie od branży, najsilniejszym trendem będą inwestycje w technologie energetyczne i OZE, a także w sztuczną inteligencję.

  • Raport na podstawie badania jest dostępny do pobrania na stronie.

*Badanie CAWI zostało przeprowadzone przez agencje badawczą IQS na zlecenie ABB w kwietniu i maju 2026 r. na próbie 145 przedstawicieli przemysłu w Polsce.

center

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp