Drewniana elewacja, zieleń, neony. Urokliwa, parterowa bryła Domu, wyróżnia się na tle sąsiedniego, potężnego szpitala. Ma ponad 1700 m2 powierzchni i wszystko, co potrzeba do komfortowego mieszkania: kuchnię, pralnię, jadalnię, pokój zabaw dla dzieci, bibliotekę, 20 pokoi rodzinnych. A nawet więcej, bo o komfort mieszkańców dba zespół Domu, a także technologia: automatyka KNX oraz system zarządzania budynkiem, który monitoruje najważniejsze instalacje i pozwala indywidualnie sterować klimatyzacją czy oświetleniem.
To nowy Dom Ronalda McDonalda. Trzeci tego typu obiekt w Polsce, a pierwszy, w którym wykorzystano konstrukcję z drewna klejonego krzyżowo (CLT). To dodatkowo nadaje miejscu „domowego”, przytulnego charakteru. Dom stanął obok pawilonu pediatrycznego Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka”. Bliskość placówki medycznej ma ułatwić logistykę – w końcu będą tu mieszkać rodziny dzieci w czasie leczenia swoich pociech.

Fot. Fundacja Dom Ronalda McDonalda Polska 

Nie przytłoczyć systemami
– Jesteśmy gotowi na różne scenariusze życia: samotnych rodziców, wielodzietne rodziny, obecność dziadków, rodzeństwa. Dzięki temu rodziny mogą zmierzyć się z chorobą dziecka będąc ze sobą blisko, w poczuciu bezpieczeństwa. To dziś element krytycznej infrastruktury wsparcia opieki pediatrycznej. W naszym Domu łagodzimy społeczne skutki choroby, ale też zapobiegamy długofalowym konsekwencjom stresu i traumie – mówi Katarzyna Rodziewicz, prezes zarządu Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce.
W opinii zespołu fundacji bezpieczna i przyjazna technologia to bardzo ważny element codzienności. W Domu Ronalda McDonalda zastosowano nowoczesne systemy, które pozostają niemal niewidoczne dla mieszkańców, a jednocześnie mają realny wpływ na ich samopoczucie. W każdym pokoju dostępne są intuicyjne panele dotykowe do indywidualnego sterowania temperaturą, oświetleniem i klimatyzacją. System przyzywowy ABB Signal – na pierwszy rzut oka niewielki przycisk w białej ramce – pozwala wezwać pomoc w nagłych przypadkach. A subtelne czujniki ruchu zapalają światło tylko wtedy, gdy rzeczywiście zachodzi taka potrzeba, pomagając się odnaleźć, kiedy np. w nocy trzeba wstać z łóżka.
Cały obiekt objęty jest również stałym, cyfrowym monitoringiem instalacji technicznych. Sercem tej infrastruktury jest najnowszy system automatyki i BMS – platforma ABB BuildingPro, integrująca wszystkie instalacje w jeden spójny ekosystem zarządzania. Dzięki temu operator może śledzić na bieżąco – również zdalnie – kluczowe parametry i szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości, np. w przypadku awarii klimatyzacji czy niedziałającego w danym pomieszczeniu ogrzewania.
– Projektując instalacje zależało nam na stworzeniu przestrzeni, która łączy wysoki standard budynków takich jak hotele z poczuciem prawdziwego domu – miejsca, w którym można nie tylko odpocząć, ale po prostu żyć na co dzień. Kluczowe było dla nas znalezienie równowagi: zapewnić komfort i efektywność energetyczną budynku, a jednocześnie nie przytłoczyć użytkowników technologią – mówi Mariusz Janiak, odpowiedzialny za realizację projektu.

Fot. Fundacja Dom Ronalda McDonalda Polska 


Pomagać w codzienności
Mieszkańcy korzystają z intuicyjnych elementów, takich jak karty dostępu czy inteligentne sterowniki ABB w pokojach, podczas gdy bardziej zaawansowane algorytmy zarządzające instalacjami czy oświetleniem w częściach wspólnych – działają w tle i nie wymagają ich uwagi. Idea była prosta: to dom dla osób w trudnej sytuacji życiowej, dlatego urządzenia zaaranżowano tak, by wspierały codzienność mieszkańców w sposób płynny i niewymagający wysiłku człowieka, pomagając niejako mimochodem.
– W takich miejscach jak Dom Ronalda McDonalda technologia musi być przede wszystkim niezawodna i przyjazna. Dzięki cyfryzacji wprzęgniętej w automatykę stworzono przestrzeń, w której technologia wspiera człowieka w sposób dyskretny, ale kluczowy dla komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa – dodaje Krzysztof Grodzki z biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce.
Nie na pierwszy, ani nawet nie na drugi rzut oka widać, że wszystko działa tu sprawnie. Jest przytulnie, nowocześnie i bardzo rodzinnie. Koniec końców, w domu najważniejsze nie jest to, co funkcjonuje na ścianach, pod sufitem czy w szafach rozdzielczych, ale to co dzieje się między ludźmi.
Fundacja Dom Ronalda McDonalda Polska mówi „Rodzina zostaje razem”, a ABB dokłada swoją pomoc do tej ważnej dla publicznej opieki zdrowotnej działalności. Warto wiedzieć, warto pomóc: domronaladamcdonalda.org. Fundacja pomaga zawsze bezpłatnie, KRS 0000 105450, 1,5%, BLIK 66 44 11 500