Dla tegorocznego laureata, dr inż. Przemysława Trochimiuka z Politechniki Warszawskiej, takim wyzwaniem są niestabilne i wysokie ceny energii. Temat obszerny i skomplikowany, ale młody naukowiec skupił się na jednym, bardzo ważnym aspekcie energooszczędności. I znalazł praktyczne rozwiązanie.
– Wyniki moich prac mogą przyczynić się do obniżenia kosztów przekształcania energii elektrycznej, szczególnie w zakresie wyższych napięć. Może to być istotna zmiana w kontekście transformacji energetycznej – powiedział laureat.
Przykład młodego naukowca pokazuje, że przemysł potrzebuje nie tylko zaawansowanych narzędzi, ale przede wszystkim ludzi, którzy potrafią łączyć wiedzę z praktyką – znają specyfikę i potrzeby branż, myślą nieszablonowo, działają w oparciu o nowoczesne systemy i tworzą realne koncepcje cały czas mając na uwadze ich praktyczne zastosowanie.
Skalę tego wyzwania przedstawia raport ABB Trends 2026/2027. Wynika z niego, że dla 46 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanej kadry technicznej jest dużym lub krytycznym wyzwaniem.
Firmy dostrzegają braki kompetencyjne m.in. w obszarach automatyki i systemów sterowania, integracji IT/OT, zarządzania projektami transformacyjnymi oraz cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Dlatego dla ABB współpraca ze środowiskiem akademickim jest jednym z kluczowych obszarów wspierających powstawanie innowacji technologicznych. Przyszłość przemysłu kształtuje się na styku nauki i biznesu, a sprawne współdziałanie tych dwóch światów przekłada się na wymierne efekty w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Fot. Przemek Szuba / arch. ABB 


Realne innowacje i przeszłościowe koncepcje
Do tegorocznej, XXIII edycji konkursu zgłoszono 141 prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich z ponad 20 polskich uczelni. Do drugiego etapu zakwalifikowano 33 projekty, które oceniano pod kątem poziomu merytorycznego i innowacyjności, ale również możliwości praktycznego zastosowania.
- To niesamowite jaki mamy potencjał i zdolnych naukowców w Polsce, a Konkurs o Nagrodę ABB dobitnie to uwidacznia. Zaskoczyło nas to, że prace poświęcone AI nie zdominowały tegorocznej edycji konkursu, który objął szeroki przekrój dziedzin mogących realnie wspierać konkurencyjność przemysłu i rozwój technologii – podsumował Przemysław Zakrzewski, dyrektor Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Polsce i organizator konkursu.
Podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagrody ABB nagrodzono trzy prace, które wyróżniały się poziomem naukowym i potencjałem komercyjnym:
Nagrodę Główną i czek na 30 000 zł otrzymał dr inż. Przemysław Trochimiuk z Politechniki Warszawskiej za pracę dotyczącą łączenia tranzystorów SiC MOSFET w średnich napięciach – rozwiązania istotnego dla rozwoju energoelektroniki i efektywnych systemów zasilania.
Wyróżnienie i czek na 15 000 zł przyznano mgr. inż. Jakubowi Kołodziejowi z Wojskowej Akademii Technicznej za projekt metody detekcji dronów w oparciu o analizę sygnałów radiowych, wpisujący się w rosnące znaczenie systemów bezpieczeństwa i technologii C-UAS.
Drugie, równorzędne wyróżnienie i czek na 15 000 trafił do dr. inż. Andrzeja Świeżego z Politechniki Krakowskiej za badania nad nowymi fotoinicjatorami, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w zaawansowanych procesach chemicznych i materiałowych.
Choć nagrodzone projekty dotyczą różnych dziedzin, łączy je wspólny mianownik: każdy z nich wychodzi od konkretnego problemu technologicznego. Nie są to prace tworzone „do szuflady”, lecz pomysły odpowiadające na realne potrzeby rynku – od zwiększania sprawności systemów zasilania, przez rozwój narzędzi do wykrywania zagrożeń, po poszukiwanie nowych właściwości materiałów dla przemysłu.
Konkurs o Nagrodę ABB od ponad 20 lat pełni rolę pomostu i platformy współpracy między uczelniami a technologiczną stroną przemysłu. Pozwala identyfikować najbardziej obiecujące kierunki badań, weryfikować przyszłościowe koncepcje, ale przede wszystkim zachęcać i doceniać młodych naukowców, których innowacje mogą sprawdzić się w szerokim, produkcyjnym kontekście.

Fot. Przemek Szuba / arch. ABB