Wskaźnik PMI, obrazujący nastroje w branży produkcyjnej, spadł w czerwcu do 46,1 pkt. Mimo wielu wyzwań “tu i teraz”, oczekiwania co do przyszłości, są jednak pozytywne. Do takich wniosków może skłaniać badanie przeprowadzone przez firmę ABB na przełomie kwietnia i maja br. Wynika z niego, że ponad 43% przedsiębiorstw produkcyjnych ocenia swoją obecną sytuację pozytywnie, a blisko połowa (49%) spodziewa się jej poprawy w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
Dwie prędkości polskiego przemysłu
Co ciekawe, najbardziej optymistyczne są małe firmy. 52% z nich postrzega kondycję branży, w której działa, dobrze lub bardzo dobrze, jednocześnie zaledwie 11% zauważa oznaki recesji. Nieco bardziej sceptyczne są średnie i duże przedsiębiorstwa, ale i tutaj odsetek wskazań co najmniej dobrej sytuacji pozostaje znaczący i wynosi odpowiednio 34% oraz 42%. W obu przypadkach tylko15% badanych ocenia sytuację w branży jako słabą.
Ekspert ABB wskazuje, że większy optymizm wśród małych firm nie powinien dziwić. Duże przedsiębiorstwa w silniejszym stopniu odczuwają wysokie koszty energii, presję regulacyjną, problemy kadrowe i globalne zawirowania. - Największe organizacje funkcjonują dziś pod presją wielu czynników jednocześnie, od kosztów energii i transformacji technologicznej na dużą skalę po rosnące wymagania regulacyjne. To może tłumaczyć większą wrażliwość na ryzyka – mówi Krzysztof Żurek z biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce. - Jednak w szerszej perspektywie, oddzielając krótkoterminowe czynniki, dominuje optymizm, niezależnie od wielkości firm – dodaje.
Firmy chcą zwiększać inwestycje
Tylko 17% firm spodziewa się pogorszenia sytuacji w swojej branży w ciągu najbliższych 18 miesięcy, podczas gdy połowa respondentów oczekuje poprawy warunków prowadzenia działalności. Firmy mają z jednej strony świadomość stojących przed nimi wyzwań, ale jednocześnie wierzą w potencjał wzrostu i ożywienie koniunktury.
Potwierdzają to również deklaracje dotyczące planów inwestycyjnych. 35% przedsiębiorstw planuje zwiększyć wydatki na rozwój w latach 2026–2027 w porównaniu z rokiem 2025. Jedna trzecia planuje utrzymać je na obecnym poziomie. Ograniczenie wydatków rozważa co piąta firma (20%).
– Badanie pokazuje, że firmy produkcyjne nadal funkcjonują w trudnym otoczeniu rynkowym, mierząc się z wysokimi oraz nieprzewidywalnymi kosztami energii, niepewnością regulacyjną i niedoborem kadr. Wydaje się jednak, że te wyzwania nie są źródłem stagnacji, raczej skłaniają przedsiębiorców do aktywnego podejścia i planowania inwestycji, które z jednej strony ograniczą koszty operacyjne, a z drugiej staną się podstawą wzrostu – dodaje Krzysztof Żurek.
Na co firmy wydadzą pieniądze?
Aż 68% przedstawicieli przemysłu postrzega wysokie ceny energii jako zagrożenie dla rentowności swojej firmy. Nic więc dziwnego, że najczęściej wskazywanym priorytetem inwestycyjnym jest poprawa efektywności energetycznej i redukcja kosztów energii (tak odpowiedziało aż 40% ankietowanych firm).
Firmy planują także inwestycje w rozwój kompetencji kadry technicznej (38%) oraz modernizację infrastruktury elektroenergetycznej (36%). W dalszej kolejności na liście priorytetów są automatyzacja procesów produkcyjnych (24%) oraz cyberbezpieczeństwo infrastruktury OT (23%). Na ostatnim miejscu znajduje się dekarbonizacja (9%).
– Badanie potwierdza nasze rynkowe obserwacje. Przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności chcą uporządkować fundamenty działalności, ograniczyć koszty energii, wzmocnić kompetencje pracowników i zmodernizować infrastrukturę. Dopiero na tym fundamencie planują realizację projektów związanych z automatyzacją czy sztuczną inteligencją – zwraca uwagę ekspert ABB.
Jak wynika z raportu ABB Trends 2026/2027, duża część firm (46%) dostrzega potencjalny pozytywny wpływ automatyzacji, AI, cyfryzacji i elektryfikacji na biznes. Zdaniem przedstawicieli sektora produkcyjnego, w zakresie wykorzystania szans na rozwój w przyszłości, ważne pozostaną optymalizacja kosztowa, innowacje produktowe, rozwój kompetencji i zarządzanie zmianą, integracja technologii oraz dostępność finansowania inwestycji.