- ABB rozpoczęła proces przejęcia firmy Rotork z siedzibą w Wielkiej Brytanii i z oddziałem w Polsce
- Rotork jest wiodącym dostawcą inteligentnych systemów automatyki i sterowania przepływem
- Połączenie kompetencji obu firm pomoże w zwiększaniu wydajności i niezawodności krytycznych elementów infrastruktury
ABB uzgodniła warunki przejęcia firmy Rotork, jednego z liderów w dziedzinie inteligentnych systemów sterowania przepływem oraz producentów aparatury pomiarowej i napędów dla przemysłu. Wartość spółki w ramach planowanej transakcji oszacowano na około 5,5 mld USD. Proces przejęcia ma zakończyć się w pierwszej połowie 2027 r., po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych i korporacyjnych.
Rozwiązania firmy Rotork odgrywają kluczową rolę w procesach technologicznych wymagających precyzyjnej kontroli przepływu cieczy i gazów. Produkty spółki są wykorzystywane m.in. w sektorach ropy i gazu, energetyce, gospodarce wodno-ściekowej, przemyśle chemicznym oraz w wielu innych gałęziach przemysłu procesowego. Są to często aplikacje o krytycznym znaczeniu dla ciągłości produkcji i bezpieczeństwa instalacji.
Technologie Rotork stanowią naturalne uzupełnienie portfolio ABB. Dzięki temu przejęciu ABB zamierza rozbudować swoje możliwości w zakresie kompletnych systemów automatyki obejmujących cały łańcuch przetwarzania danych – od pomiaru parametrów procesu, przez analizę i sterowanie, aż po fizyczną realizację działań przez urządzenia wykonawcze.
– Jesteśmy przekonani, że połączenie naszych działalności ma silne uzasadnienie strategiczne i pozwoli rozszerzyć ofertę ABB w obszarze automatyki przemysłowej, szczególnie na poziomie urządzeń polowych – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Morten Wierod.
Monitoring, predykcja i platformy cyfrowe
Istotnym elementem działalności Rotork są usługi związane z utrzymaniem ruchu, diagnostyką urządzeń oraz zarządzaniem cyklem życia instalacji. Firma rozwija technologie umożliwiające zdalne monitorowanie stanu urządzeń i przewidywanie potencjalnych awarii jeszcze przed ich wystąpieniem. Połączenie tych kompetencji z platformami cyfrowymi i rozwiązaniami do automatyki przemysłowej ABB może przyspieszyć rozwój narzędzi do zarządzania aktywami przemysłowymi i poprawy niezawodności infrastruktury krytycznej.
Po sfinalizowaniu transakcji Rotork ma funkcjonować jako odrębna jednostka w strukturach biznesu Automatyki ABB. Brytyjska spółka utrzyma dotychczasowy model działania i zachowa swoje specjalistyczne kompetencje. ABB nie przewiduje również istotnych zmian w działalności Rotork w Wielkiej Brytanii. Istniejące zakłady produkcyjne, centra inżynieryjne oraz zaplecze badawczo-rozwojowe mają pozostać ważnym elementem działalności firmy po przejęciu.
Decyzja o planowanym przejęciu Rotork została ogłoszona w dniu opublikowania przez ABB wyników finansowych za II kwartał 2026 r., które pod kątem wielkości zamówień były rekordowe w historii spółki.