- Zwiększanie efektywności energetycznej w strefach zagrożonych to priorytet dla operatorów, którzy chcą obniżyć koszty operacyjne i realizować cele klimatyczne
- Certyfikacja zgodna z wymaganiami ATEX i IECEx umożliwia stosowanie technologii IE6 w strefach zagrożonych
- Silnik SynRM o hiperwysokiej sprawności IE6 zużywa o 60% mniej energii niż standardowy silnik indukcyjny IE3. To idealne rozwiązanie modernizacyjne dla pomp, wentylatorów i sprężarek
ABB jest pierwszym na świecie producentem oferującym silnik IE6 o najwyższej sprawności, certyfikowany zgodnie z wymaganiami ATEX i IECEx do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Wykorzystuje on synchroniczną technologię reluktancyjną (SynRM) – bez magnesów trwałych i metali ziem rzadkich.

Wynik? O 60% niższe straty energii niż silniki IE3, które dziś są powszechnie stosowane w strefach 1 i 2. Dla operatorów oznacza to niższe rachunki i redukcję emisji CO₂, co jest szczególnie istotne w branżach chemicznej, morskiej, naftowo-gazowej, farmaceutycznej oraz spożywczej, gdzie mogą pojawiać się gazy, pary lub pyły.

Silnik IE6 SynRM o zwiększonym bezpieczeństwie jest certyfikowany do pracy z przemiennikami częstotliwości (VSD). Gwarantuje precyzyjne sterowanie i wysoką sprawność w całym zakresie prędkości – nawet przy małych obciążeniach. Dzięki temu stanowi idealne rozwiązanie modernizacyjne dla standardowych silników indukcyjnych IE3 stosowanych w pompach, wentylatorach i sprężarkach.

Jak wygląda to na konkretnym przykładzie? W typowym 20-letnim okresie eksploatacji jeden nowy silnik IE6 może zaoszczędzić operatorowi 87 520 €1. To zwrot nakładów już po 8 miesiącach. Dodatkowo przekłada się to na zmniejszenie emisji CO₂ o 157 540 kg – odpowiadającą emisji 37 samochodów osobowych napędzanych benzyną w ciągu roku.
W raporcie Energy Efficiency 2025 Międzynarodowa Agencja Energetyczna podkreśla pilną potrzebę upowszechnienia zrównoważonych technologii jako przystępnych cenowo rozwiązań. Jest to również kluczowy element filozofii ABB ‘Engineered to Outrun’” - powiedział Stefan Floeck, President IEC LV Motors, ABB. „Dzięki pierwszemu na świecie silnikowi IE6 SynRM o hiperwysokiej sprawności do stref zagrożonych oferujemy idealne rozwiązanie dla klientów, którzy muszą obniżać koszty operacyjne, jednocześnie spełniając rygorystyczne cele zrównoważonego rozwoju”.
Nowy silnik IE6 SynRM obejmuje zakres mocy od 110 kW, a wersje IE5 są dostępne od 90 kW. Technologia SynRM to również mniej problemów serwisowych i łatwiejsza instalacja. W strefie 1 niższa temperatura pracy może pozwolić na zastosowanie silnika SynRM o zwiększonym bezpieczeństwie zamiast tradycyjnego silnika ognioszczelnego ze specjalną obudową. W strefie 2 lepsze właściwości przeciążeniowe mogą oznaczać możliwość użycia mniejszego, tańszego silnika do tej samej pracy.

Technologia SynRM IE6 i IE5 firmy ABB stanowi część najszerszego w branży portfolio niskonapięciowych silników IEC do stref zagrożonych, obejmującego również rozwiązania indukcyjne do poziomu sprawności IE4. Niezależnie od zastosowanej technologii, silniki te łączą solidną konstrukcję, wysoką efektywność energetyczną oraz niezawodne działanie, zapewniając sprawdzoną wydajność i certyfikowane bezpieczeństwo w najbardziej wymagających środowiskach i najtrudniejszych warunkach pracy.
Aby dowiedzieć się więcej o silnikach ABB IE6 SynRM do stref zagrożonych, odwiedź: https://www.abb.com/global/en/areas/motion/motors-generators/low-voltage-motors/iec-low-voltage-motors/motors-for-explosive-atmospheres
1 Na podstawie silnika o mocy 110 kW pracującego 8760 godzin rocznie przy średnim obciążeniu 75%, przy założonym koszcie energii 0,20 €/kWh.