- Firma ABB znalazła się w gronie partnerów, którym PERN przekazał specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę i zaangażowanie we wspólną realizację projektów
- Połączenie automatyzacji, modernizacji i usług cyfrowych konsekwentnie poprawia wydajność aktywów i odporność operacyjną
- Podejście oparte na partnerstwie i współpracy obejmuje usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej, konserwacji predykcyjnej oraz cyberbezpieczeństwa przemysłowego
Długoletnia współpraca firmy ABB z PERN, liderem polskiej logistyki ropy naftowej i paliw, została doceniona specjalnym podziękowaniem przekazanym podczas dorocznego Forum Partnerstwo 2.0.
Firma ABB znalazła się w gronie partnerów, których PERN docenił za wieloletnią współpracę, zaangażowanie oraz wspólną realizację projektów wspierających rozwój i niezawodność systemu transportu oraz magazynowania paliw i ropy naftowej.
Specjalne podziękowania zostały przyznane podczas Forum Partnerstwo 2.0 – inicjatywy PERN integrującej klientów, wykonawców i partnerów technologicznym wokół współpracy na rzecz sprawnej realizacji projektów, wymiany doświadczeń oraz rozwoju nowoczesnych rozwiązań. Podziękowania były również wyrazem uznania za wkład firmy ABB w organizację warsztatów szkoleniowych.
Mateusz Stańczyk, dyrektor pionu technicznego w PERN, wyjaśnił znaczenie silnych partnerstw w realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych: „Forum Partnerstwo 2.0 to dla nas przestrzeń do prowadzenia rzeczywistego dialogu z partnerami technologicznymi. Dzięki wieloletniej współpracy i wymianie doświadczeń możemy skutecznie realizować projekty oraz rozwijać nasze rozwiązania. W tym roku przekazaliśmy specjalne podziękowania wybranej grupie partnerów, którzy od lat wspierają nas swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem we wspólne przedsięwzięcia. Firma ABB znalazła się w tym gronie jako jeden z długoletnich partnerów PERN.”.
15 lat współpracy
Jako jedna z wiodących polskich firm zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw, PERN odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu dostaw energii w kraju. Jej sieć obejmuje ponad 2 500 kilometrów rurociągów, 23 obiekty magazynowe, terminal naftowy oraz morski węzeł paliwowy zdolny do obsługi do 40 milionów ton ropy naftowej rocznie.
ABB wspiera PERN od ponad 15 lat w ramach m.in. ogólnokrajowej umowy serwisowej obejmującej wszystkie obiekty przedsiębiorstwa w Polsce. Partnerstwo to łączy technologie elektryfikacji, automatyzacji i pomiarów z usługami konserwacyjnymi, modernizacyjnymi i cyfrowymi, mającymi na celu poprawę wydajności aktywów i odporności operacyjnej.
Wsparcie firmy ABB obejmuje programy inspekcji, konserwacji i modernizacji Systemów Automatyki, a także dostawę urządzeń do rozdzielni elektrycznych oraz urządzenia pomiarowe służące do monitorowania poziomów produktów i surowców w zbiornikach. Rozwiązania cyfrowe umożliwiają zdalne monitorowanie i konserwację opartą na ocenie stanu technicznego, pomagając PERN zmniejszyć ryzyko nieplanowanych przestojów, wydłużyć cykl życia sprzętu oraz wzmocnić obszar cyberbezpieczeństwa.
Więcej niż technologia
Przekazane przez PERN specjalne podziękowania podkreślają znaczenie wieloletniej współpracy opartej na dialogu technicznym, wzajemnym zaufaniu oraz wspólnym zaangażowaniu w realizację projektów. Oprócz świadczenia usług serwisowych, firmy ABB i PERN współpracują w zakresie dzielenia się wiedzą, warsztatów technicznych oraz długoterminowych inicjatyw planistycznych obejmujących takie obszary, jak efektywność energetyczna, konserwacja predykcyjna oraz cyberbezpieczeństwo przemysłowe.
Nasze partnerstwo z PERN pokazuje, że w tym sektorze liczy się nie tylko jakość technologii, ale także sposób zarządzania projektami oraz nasz codzienny dialog techniczny. W tego typu projektach równie istotne są przewidywalność, szybka reakcja oraz dogłębne zrozumienie środowiska operacyjnego klienta.
– powiedział Marek Świątkowski, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży serwisu ABB w Polsce. – Dla ABB partnerstwo oznacza obecność na każdym etapie – od dostaw i uruchomienia, poprzez serwis, aż po wspólne planowanie modernizacji i rozwoju infrastruktury.