ABB połączyła siły z japońskim oddziałem Porsche, by stworzyć stację do ładowania przeznaczoną dla samochodów elektrycznych Porsche w Japonii. Urządzenie nowej generacji będzie ładować prądem o mocy ponad 150 kW.
ABB zawarła umowę na dostawę infrastruktury dla samochodów elektrycznych Porsche w Japonii, w tym dla modelu Taycan, pierwszego w pełni elektrycznego samochodu niemieckiego producenta, który ma trafić na japoński rynek w 2020 roku.
Zgodnie z warunkami umowy, japoński oddział Porsche zainstaluje ładowarki dużej mocy ABB w centrach Porsche i obiektach użyteczności publicznej w całym kraju. Dzięki temu powstanie sieć szybkich ładowarek, które będą kompatybilne ze standardem szybkiego ładowania CHAdeMO. Pierwsza instalacja ma ruszyć w połowie 2020 roku.
Współpraca obu firm pomoże w upowszechnianiu elektromobilności w Japonii. Tamtejszy rząd wyznaczył ambitny cel, zgodnie z którym do 2050 roku wśród nowo sprzedawanych samochodów będą wyłącznie samochody elektryczne i hybrydowe. Zmiany te będą postępowały wraz z pracami nad redukcją emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które są w dużej mierze odpowiedzialne za globalne ocieplenie.
– Wiedza ABB w zakresie ładowania samochodów elektrycznych, w połączeniu z dziedzictwem Porsche, to skuteczny sposób na zrewolucjonizowanie zrównoważonego transportu, a dla Japonii to możliwość spełnienia jej ambitnych zobowiązań w zakresie zerowej emisji – powiedział Frank Muehlon, szef biznesu infrastruktury ładowana pojazdów elektrycznych w ABB.
Porsche Taycan zostanie wyposażony w dwa silniki synchroniczne o łącznej mocy systemowej ponad 600 KM. Sportowe sedany będą mogły przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 3,5 sekundy, a ich maksymalny planowany zasięg to 500 km lub więcej (zgodność z REACH NEDC). Popyt na ten samochód jest bardzo duży. W marcu 2019 roku ponad 20 000 klientów na całym świecie wyraziło zainteresowanie elektrykiem Porsche. Po wprowadzeniu na rynek modelu Taycan, Porsche rozpocznie produkcję swojego elektrycznego crossovera – Cross Turismo.
– Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z ABB będziemy w stanie zapewnić naszym klientom najbardziej wydajną sieć szybkiego ładowania na świecie – powiedział Toshiyuki Shimegi, prezes japońskiego oddziału Porsche. – Do 2025 roku połowa nowych samochodów marki Porsche będzie wyposażona w silnik elektryczny lub będzie w pełni elektryczna, dlatego tak ważne jest stworzenie infrastruktury szybkiego ładowania dla właścicieli tych pojazdów.
ABB posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku ładowania samochodów elektrycznych, jest członkiem-założycielem CHAdeMO i CCS Charging Standards Association, a także oficjalnym sponsorem organizowanych przez FIA Mistrzostw Formuły E. Firma sprzedała do tej pory ponad 10 500 szybkich ładowarek DC w 73 krajach.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem nowatorskich technologii z wszechstronną ofertą dla branż cyfrowych. Obecnie, mając za sobą ponad 130 lat tworzenia innowacji, firma jest czołowym graczem w branżach cyfrowych. Swoją działalność prowadzi w ramach czterech globalnych biznesów – Produktów i Systemów Elektryfikacji, Automatyki Przemysłowej, Systemów Napędowych oraz Robotyki i Automatyki Dyskretnej – wspieranych przez wspólną platformę cyfrową ABB Ability™. Wiodący na rynku biznes Produktów i Systemów Energetyki ABB (Power Grids) zostanie w 2020 roku sprzedany firmie Hitachi. ABB działa w ponad 100 krajach świata i zatrudnia około 147 000 pracowników. www.abb.com