ABB podpisuje w Katarze kontrakt na dostawę stacji elektroenergetycznych

Stacje elektroenergetyczne pozwolą na dostawy energii elektrycznej do nowych centrów handlowych i terenów mieszkalnych.

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, podpisał kontrakt na dostawę dwóch nowych stacji elektroenergetycznych dla Ezdan Real Estate Company, jednej z największych firm deweloperskich w Katarze.

Jedna ze stacji 132/11 kV dostarczać będzie energię elektryczną do dwóch nowych centrów handlowych, Al Gharaffa i Gulf, które są właśnie budowane w stolicy Kataru Ad-Dauha i mają obsłużyć szybko rozwijający się rynek handlu detalicznego. Druga 66/11 kV, EZDAN-5, obsługiwać będzie nowe tereny mieszkalne. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 14 miesięcy.

"Stacje umożliwią zwiększenie dostaw energii elektrycznej do odbiorców i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na to medium, a także wsparcie rozwijającej się w regionie gospodarki," powiedział Oleg Aleinikov, szef biznesu stacji elektroenergetycznych w ABB, części dywizji Systemów Energetyki. "Stacje przyczynią się również do wzmocnienia sieci transmisyjnej i przesyłowej, a także poprawy niezawodności dostaw."

Realizując część projektu pod klucz, ABB będzie odpowiedzialna za projekt, inżyniering, dostawy, budowę i uruchomienie stacji. Kompaktowe rozmiary stacji czynią je idealnym rozwiązaniem dla gęsto zaludnionych obszarów miejskich, gdzie przestrzeń jest ograniczona. ABB dostarczy również izolowane gazem rozdzielnice średniego napięcia, transformatory, systemy pomocnicze niskiego napięcia i kable energetyczne.

Stacje energetyczne będą wyposażone w rozwiązania automatyki, sterowania i ochrony zgodne ze standardem IEC 61850. IEC 61850 to międzynarodowy standard komunikacyjny umożliwiający współpracę i komunikację pomiędzy urządzeniami stacji i innymi instalacjami w ramach sieci. Takie standardy odgrywają istotną rolę w rozwoju inteligentnych sieci, które odpowiadać będą wymaganiom przyszłości.

Stacje elektroenergetyczne to kluczowe instalacje w sieci energetycznej odpowiedzialne za transformację poziomów napięcia i umożliwiające bezpieczną i efektywną transmisję i dystrybucję energii elektrycznej. Obejmują urządzenia odpowiedzialne za ochronę I sterowanie przepływem energii elektrycznej, a także podnoszą niezawodność sieci.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększyć swoją efektywność przy zminimalizowaniu oddziaływania na środowisko. Grupa ABB zatrudnia
117 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp