Przepływomierze ABB pomagają odzyskać stracone przychody i promować efektywność energetyczną

Przepływomierze ABB umożliwiły jednemu z najlepszych amerykańskich uniwersytetów obniżenie strat pary wodnej w swojej elektrowni i odzyskanie ponad 1, 25 miliona dolarów traconych rocznie przychodów. Rozwiązanie wytworzyło również świadomość zagadnienia efektywności energetycznej w całym miasteczku akademickim.

Przepływomierze ABB przyczyniły się do obniżenia rocznych strat pary wodnej w elektrowni należącej do Virginia Commonwealth University (VCU) w Richmond, stolicy stanu Wirginia, z 16 do 5 procent i umożliwiły elektrowni odzyskanie ponad 1 275 000 dolarów rocznie traconych przychodów.

Pat Dillon, członek zespołu serwisu oprzyrządowania i elektrycznego na VCU, sprawdza przepływomierz rotacyjny ABB zainstalowany w jednym z budynków miasteczka akademickiego.
Pat Dillon, członek zespołu serwisu oprzyrządowania i elektrycznego na VCU, sprawdza przepływomierz rotacyjny ABB zainstalowany w jednym z budynków miasteczka akademickiego.
center

Elektrownia parowa pracująca dla wielkiego miasteczka akademickiego wytwarza parę dla prawie 60 budynków, między innymi trzech szpitali, rezydencji dyrektora i muzeum. Trzy identyczne bojlery produkują około 180 000 ton pary rocznie.

W czasie sezonu podatkowego 2006-07 elektrownia wyprodukowała prawie 19 000 ton pary, ale wystawiła rachunki użytkownikom różnych działów i budynków na nieco mniej niż 16 000 ton, co stanowi rozbieżność rzędu 16 procent.

Zużycie pary w każdym budynku było monitorowane przez stare mierniki pary i kondensatu, które przestały prawidłowo spełniać swoje zadanie. Po dokonaniu oceny różnych alternatywnych mierników oferowanych na rynku, ekspert zarekomendował instalację nowych przepływomierzy rotacyjnych ABB.

Większość budynków akademickich jest starych. W związku z tym nie są wyposażone w długie odcinki rur wymagane przez wiele przepływomierzy. Jednak przepływomierze rotacyjne ABB potrzebują wyjątkowo krótkich prostych odcinków rury przed i za punktem pomiarowym.

Budynki miasteczka akademickiego VCU. Budynki zaznaczone na czerwono i zielono to Medical College w Wirginii. Budynki elektrowni parowej zostały zaznaczone na żółto.
Budynki miasteczka akademickiego VCU. Budynki zaznaczone na czerwono i zielono to Medical College w Wirginii. Budynki elektrowni parowej zostały zaznaczone na żółto.
center

Przepływomierze rotacyjne są częścią szerokiej, kompleksowej oferty ABB przepływomierzy do pomiaru płynów, gazów i pary. Są niezwykle precyzyjne, mają wbudowane czujniki temperatury i automatycznie wyliczane odczyty zużycia pary. Odczyty mogą być następnie wykonywane ręcznie lub w czasie rzeczywistym przesyłane do systemu automatyki obiektu.

Do tej pory około 40 budynków miasteczka zostało wyposażonych w przepływomierze rotacyjne ABB, a dwadzieścia kolejnych wciąż czeka na instalację nowych mierników. Dzięki temu elektrownia zamierza zarobić więcej niż 1, 25 miliona dolarów w postaci rocznych przychodów odzyskanych do tej pory.

Wraz z zainteresowaniem poszczególnych działów uniwersytetu minimalizacją kosztów utrzymania ponoszonych według precyzyjnie kalkulowanych rachunków, wzrosła również świadomość potrzeby oszczędzania energii.

Przepływomierze ABB są niezwykle precyzyjne, a także łatwe i tanie w montażu. Nie wymagają również serwisowania.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp