Bielszy uśmiech przy pomocy robotów ABB

Roboty ABB pomagają wiodącemu na świecie producentowi szczotek i szczoteczek do higieny osobistej w produkcji miliona szczoteczek do zębów na dobę. Są one codziennie używane przez setki milionów ludzi w około 80 państwach świata.

Szwajcarska firma Trisa produkuje akcesoria do higieny osobistej od prawie 125 lat. Obecnie jest największym na świecie wytwórcą szczotek oraz szczoteczek do zębów, włosów i ciała.

Około 97 procent produkcji firmy jest eksportowana do około 80 krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, Chinach i Indiach. Zadziwiające, że 100 procent wszystkich produktów marki Trisa jest wytwarzanych w jednej fabryce w Szwajcarii.

W fabryce Trisa pracuje około 50 robotów ABB, które uczestniczą głównie w procesie pakowania. Ostatnio na potrzeby nowej linii produkcyjnej Trisa zainwestowała w jeden robot IRB 1600 oraz siedem robotów IRB 140.

Trisa prowadzi masową produkcję stosując jednocześnie politykę wysokich płac. Aby zachować konkurencyjność, firma intensywnie inwestuje w nowe produkty i automatykę opartą na robotach. ABB dostarcza klientowi roboty w kolorze niebieskim - "firmowym" kolorze Trisa. Firma działa jak własny integrator - włącza roboty w istniejące lub nowo tworzone systemy produkcji oraz sama programuje urządzenia.


"Dla nas możliwość bardzo szybkiej i elastycznej modyfikacji zrobotyzowanych systemów jest kwestią kluczową" - powiedział Josef Loetscher, kierownik działu technologicznego Trisa. "Prowadzimy również produkcję partii limitowanych, dlatego też nie możemy sobie pozwolić na długie przestoje w produkcji".

center

Loetscher docenia współpracę firmy Trisa ze specjalistami ABB, jak również niezawodne i tanie w utrzymaniu roboty ABB, takie jak starszy model IRB 2400, który podnosi sześć partii szczoteczek do zębów w określonej kolejności, umieszcza je na stojaku, wybiera etykiety i nakleja je.

Robot również sprawdza, czy aby żadne opakowanie nie zostało pominięte. Nic nie umknie jego sensorycznemu oku, dzięki czemu ostatecznie klient w sklepie będzie mógł sobie wybrać idealną szczoteczkę.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp