Przetwarzanie potażu z Morza Martwego

Systemy automatyki procesowej firmy ABB pozwalają spółce Arab Potash Company rozszerzyć jej rozległą produkcję potażu i rozbudować infrastrukturę portową nad Morzem Martwym i Morzem Czerwonym w Jordanii, dzięki czemu stanie się ona jedną z najwydajniejszych spółek na świecie o największym poziomie produkcji.

Te ulepszenia opierają się na zastosowaniu sztandarowej platformy automatyki ABB - rozszerzonego systemu automatyki 800xA - i stanowią cześć kompleksowego projektu modernizacji i rozbudowy rozległych zakładów przetwarzania i magazynowania potażu, należących do jordańskiej spółki Arab Potash Company (APC).

APC jest jednym z największych na świecie dostawców potażu, który jest podstawowym składnikiem odżywczym dla roślin i zbóż, stosowanym w nawozach sztucznych w rolnictwie na całym świecie. Spółka ta dysponuje ogromnymi basenami solnymi, zajmującymi powierzchnię ponad 112 km kw. na południowym wybrzeżu Morza Martwego, a jej zakład przetwarzania potażu zlokalizowany w Safi, na brzegach tego bogatego w składniki mineralne jeziora o wyjątkowym zasoleniu, jest w stanie wyprodukować 2 500 000 ton.

Zdjęcie satelitarne południowego basenu Morza Martwego z widocznymi po prawej stronie basenami solnymi firmy APC oraz izraelskimi basenami po lewej stronie, oddzielonymi centralnym kanałem, który jest również oficjalną granicą między tymi dwoma państwami. Morze Martwe jest jednym z najbardziej słonych zbiorników wodnych na świecie o poziomie zasolenia równym 33,7%, co jest poziomem dziesięciokrotnie wyższym niż średni poziom zasolenia w morzach i oceanach. Źródło: NASA.
Zdjęcie satelitarne południowego basenu Morza Martwego z widocznymi po prawej stronie basenami solnymi firmy APC oraz izraelskimi basenami po lewej stronie, oddzielonymi centralnym kanałem, który jest również oficjalną granicą między tymi dwoma państwami. Morze Martwe jest jednym z najbardziej słonych zbiorników wodnych na świecie o poziomie zasolenia równym 33,7%, co jest poziomem dziesięciokrotnie wyższym niż średni poziom zasolenia w morzach i oceanach. Źródło: NASA.
center

Pozyskiwanie potażu z wody morskiej jest długim i skomplikowanym procesem, trwającym mniej więcej 12 miesięcy. Woda o dużym zasoleniu znajdująca się w basenach firmy APC jest powoli odparowywana przy wykorzystaniu ciepła słonecznego w celu uzyskania bogatej w składniki mineralne zawiesiny zwanej karnalitem, która następnie jest przetwarzana na potaż w zakładzie w Safi.

Firma APC niedawno zakończyła kompleksowy projekt modernizacji i rozbudowy zakładu w Safi, którego celem było zwiększenie wydajności procesu rafinacji oraz zdolności produkcyjnych o 25%: z 2 mln ton do 2,5 mln ton rocznie. Istniejące zakłady ługowania na gorąco i zimnej krystalizacji zostały zmodernizowane, a także zbudowano drugi zakład zimnej krystalizacji.

Te trzy zakłady stanowią najważniejsze elementy rafinerii. W nich karnalit jest odwadniany, krystalizowany, ługowany, suszony i rozdzielany na trzy rodzaje potażu. Każdy etap procesu rafinacji w nowym zakładzie jest kontrolowany i optymalizowany przez najnowocześniejszy rozproszony system sterowania 800xA, który monitoruje proces informacji z 3500 kanałów wejścia/wyjścia oraz zarządza nimi.

Projekt w Safi został przeprowadzony po niedawnej modernizacji i rozbudowie obiektów magazynowych firmy APC w Akabie nad Morzem Czerwonym, w których potaż jest przechowywany oraz gotowy do załadunku na masowce i wysyłki na cały świat. Firma APC obecnie dysponuje najnowocześniejszym systemem automatyki procesowej, zapewniającym jednolite środowisko inżynieryjne i operacyjne w nowym zakładzie

Firma ABB dostarczyła pakiet obejmujący elementy elektryczne, sterujące oraz oprzyrządowanie w celu zwiększenia pojemności obiektów w Akabie oraz przyspieszenia i zwiększenia wydajności procesu załadunku. Obecnie systemem długich przenośników, trzema zwałowarkami i dwiema ładowarkami zgarniakowymi steruje rozproszony system sterowania 800xA, który ułatwia dostarczanie załadowanego produktu jednolitej jakości.

Dzięki dwóm systemom automatyki 800xA w Safi i Akabie oraz ciągłej modernizacji istniejących obiektów firma APC będzie dysponować najnowocześniejszym systemem automatyki procesowej, który łączy wszystkie funkcje automatyki w obiektach w jedno środowisko inżynieryjno-operacyjne, umożliwiające wszystkim zakładom bardziej wydajne funkcjonowanie oraz osiągnięcie znacznych oszczędności.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp