ABB wprowadza nową generację rozdzielnic izolowanych gazem 245 kV

Kompaktowe rozmiary i minimalny wpływ na środowisko naturalne to kluczowe atrybuty najnowszej rozdzielnicy GIS 245 kV

Zurych, Szwajcaria, 6 kwietnia 2011 roku - ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, ogłosił wprowadzenie najnowszej generacji rozdzielnic izolowanych gazem (GIS) 245kV serii ELK-14. Rozmiary najnowszego GIS-a są o 40 procent mniejsze niż konwencjonalne rozwiązanie i wykorzystują 20 procent mniej gazu SF6 w porównaniu z poprzednią generacją, czyniąc je jeszcze bardziej przyjaznymi środowisku niż ich poprzednicy.

Ich kompaktowe rozmiary pozwalają na dostawę jednostki w postaci w pełni skompletowanych pól, redukując czas instalacji o ponad 60 procent w porównaniu do tradycyjnej konstrukcji. Pola charakteryzują się jednofazową izolacją, dostarczane są w pełni przetestowane i zmontowane na ramie. Inteligentne urządzenia sterowania i ochrony zainstalowane w kabinie kontrolnej, bezpośrednio w polu rozdzielnicy, to również rozwiązania odpowiednie dla inteligentnych sieci.

Aranżacja pól jest niezwykle elastyczna, tak że wszystkie konfiguracje systemu, uwzględniające również późniejsze rozbudowy, mogą być łatwo i szybko zaimplementowane. Systemy zostały zaprojektowane na napięcie znamionowe 253 kV i mogą wytrzymywać prądy znamionowe aż do 3 150 A. Wersje zgodne ze standardami IEC i IEEE zostały zaprojektowane do ochrony sieci energetycznych aż do znamionowych prądów zwarciowych aż do 50 kA. Nowy projekt ELK-14 umożliwia również znacznie wygodniejszy dostęp do mechanizmów zlokalizowanych z przodu pola i umieszczenie przekładników prądowych poza przedziałami gazowymi.

ABB jest globalnym liderem w technologii rozdzielnic izolowanych gazem wysokiego napięcia, mogąc pochwalić się ponad 20 000 zainstalowanych, niezawodnych pól na całym świecie. ABB jako pierwsze wprowadziło na rynek rozdzielnice GIS w latach 60-tych ubiegłego stulecia i wciąż rozwija technologię oraz poszukuje innowacyjnych rozwiązań. W 2009 roku ABB uruchomiła rozdzielnicę izolowaną gazem zaprojektowaną do obsługi ponad miliona wolt (1 100kV), o zdolności przełączania 6 900 MW, wspinając się na wyżyny w zakresie światowych poziomów napięć.

Technologia GIS to kompaktowe, modułowe i bardzo solidne rozwiązanie gwarantujące niezawodne dostawy energii elektrycznej, również w wymagającym otoczeniu i przy minimalnych potrzebach serwisu i konserwacji. Wśród innych zalet znajdują się niskie straty techniczne i większe bezpieczeństwo wyposażenia. Minimalne rozmiary pozwalają na instalację tych rozdzielnic na małej przestrzeni, co jest istotne dla takich miejsc jak ciasne centra miast, a także wnętrza budynków. Zakres oferty ABB w obszarze GIS obejmuje również rozwiązania do zastosowań morskich i przenośnych.

Gaz SF6 (sześciofluorek siarki) jest szeroko stosowany w przemyśle elektrycznym do izolacji dielektrycznej oraz wyłączania prądu w wyłącznikach i rozdzielnicach wysokiego napięcia i innych urządzeń elektrycznych. Gaz SF6 pod ciśnieniem stosowany jest w rozdzielnicach izolowanych gazem, ponieważ ma dużo lepsze właściwości dielektryczne (nieprzewodzące) niż powietrze, czy suchy azot, umożliwiając znaczące zmniejszenie rozmiarów rozdzielnicy i jej instalację w miejscach, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia 124 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp