Mocny akcent ABB na targach ENERGETAB

Grupa ABB prezentuje na tegorocznych Targach Bielskich ENERGETAB kilkadziesiąt klasowych produktów, w tym kilka nowości. Na dwóch stoiskach zgromadzono szeroką ofertę firmy: od dużych, masywnych szaf po niewielkie, delikatne włączniki.

"Przedstawiamy między innymi przekładnik prądowo-napięciowy PVA123 o konstrukcji głowicowej, produkowany w fabryce ABB w Przasnyszu. PVA 123 zastępuje dotychczas oferowane konstrukcje" - powiedział Tomasz Wolanowski, dyrektor handlowy produktów i systemów energetyki ABB w Polsce, który zwraca również uwagę na najnowszą generację rozdzielnic w izolacji gazowej ELK-14. Prezentowana na Targach rozdzielnica charakteryzuje się między innymi zoptymalizowaną, kompaktową budową, która minimalizuje objętość gazu SF6 wymaganego do zapewnienia izolacji. Dzięki temu klient oszczędza przestrzeń wymaganą do instalacji.

Stoisko ABB na targach Energetab 2011 w Bielsku Białej.
Stoisko ABB na targach Energetab 2011 w Bielsku Białej.
center

Stoisko ABB ożywia makieta inteligentnego, energooszczędnego budynku, wypełnionego nowinkami technologicznymi i prezentującego funkcjonalność KNX. Z oferty elementów sterujących zaprezentowaliśmy panel kontrolny wykonany z czarnego szkła, wykończony listwą aluminiową oraz nowy system sterowania dla domu Ego-n. Nowością w kategorii osprzętu elektroinstalacyjnego jest seria prestiżowych produktów spod znaku ABB: Decento.

"Seria ta wyposażona jest między innymi w eleganckie włączniki i kontakty ceramiczne. Stanowi wyjątkową ofertę na rynku, na którym większość osprzętu produkowana jest z tworzywa sztucznego. Nowinki z kategorii osprzętu elektroinstalacyjnego to także serie przycisków: priOn, triton, solo oraz pure. Ta ostatnia wykonana jest ze stali szlachetnej i dlatego zasługuje na szczególną uwagę. Prezentujemy ponadto radio cyfrowe ze stacją dokującą iDock. Klient będzie mógł na własne oczy przekonać się, że funkcjonalność w domu to nie tylko praktyczne, wygodne i energooszczędne rozwiązania, ale również estetyczne, eleganckie i stylowe" - twierdzi Magdalena Malewska, Dyrektor Dywizji Produktów Niskich Napięć ABB w Polsce.

Część eksponatów ABB prezentowano w namiocie na zewnątrz hali widowiskowej.
Część eksponatów ABB prezentowano w namiocie na zewnątrz hali widowiskowej.
center

Dodatkowo, z zakresu produktów niskich napięć wystawiamy rozdzielnicę MNS. Chcemy, aby klienci dostrzegli, że ABB jest w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania. Pragniemy pokazać, że zaletą skorzystania z kompletnej oferty ABB jest łatwość powiązania poszczególnych jej składników (część nisko średnio i wysoko napięciowa nadzorowane przez system nadrzędny).

Swoją wyjątkową premierę ma moduł PCS100. Wyjątkową, ponieważ w nieco szerszym kontekście. Wkrótce fabryka ABB w Aleksandrowie Łódzkim rozpocznie montaż nowych urządzeń na bazie PCS100, co wiążę się z wejściem na europejski rynek produktów, które do tej pory obecne były tylko na rynkach azjatyckim, czy amerykańskim. "Nowoczesne przekształtniki PCS100 wchodzą na rynek Polski, podnosząc niezawodność oraz jakość energii elektrycznej. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się dyspozycyjność oraz pewność pracy wszystkich urządzeń elektrycznych pracujących w obiektach przemysłowych" - uważa Dariusz Rycaj, Dyrektor Lokalnej Jednostki Biznesu Energoelektroniki i Napędów Średnich Napięć ABB.

ABB prowadzi prace nad stacjami do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Na zdjeciu samochód elektryczny Mitsubishi i-MiEV.
ABB prowadzi prace nad stacjami do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Na zdjeciu samochód elektryczny Mitsubishi i-MiEV.
center

I tak na przykład PCS Statcom eliminuje moc bierną, czyli zmniejsza straty przesyłu energii biernej. Z kolei Energy Saving Storage (ESS) pozwala magazynować nadmiar energii, aby potem go użyć, gdy pojawia się jej niedobór. Skutkiem tego jest brak przestojów zakładów produkcyjnych, a tym samym pewność produkcji i zadowolenie klienta końcowego. "Mamy nadzieję, że polski klient szybko doceni urządzenia i rozwiązania, które w błyskawicznym tempie zdobywają popularność na świecie, szczególnie w dobie wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii" - dodał Dariusz Rycaj.

Znakomita większość produktów i systemów inżynierskich wymaga stałego i profesjonalnego wsparcia serwisowego. Dlatego jednym z istotnych elementów działalności ABB jest również szeroko rozumiany serwis w branży elektroenergetycznej. "Targi ENERGETAB to doskonała okazja dla ABB do zapoznania się z bieżącymi oczekiwaniami rynku, co pozwoli naszej firmie na lepsze dostosowanie się do potrzeb serwisowych firm z sektora energetycznego w Polsce" - powiedział Przemysław Tomys, dyrektor krajowy ds. serwisu.

Firma ABB (www.abb.com) należy do największych dostawców rozwiązań z zakresu energetyki i automatyki dla branż użyteczności publicznej i przemysłu. Rozwiązania te pozwalają zwiększyć wydajność, a przy tym ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko. Spółki wchodzące w skład Grupy ABB, obecne w niemal 100 krajach, zatrudniają około 130 000 osób.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp