Novatec Solar, firma której ABB jest strategicznym udziałowcem, ukończyła budowę elektrowni słonecznej Puerto Errado 2 w Hiszpanii o mocy 30 megawatów. To największa tego rodzaju elektrownia na świecie. Stosuje własną, wyjątkowo wydajną technologię, dzięki której generowana jest większa ilość energii niż w przypadku innych tego typu rozwiązań.

Puerto Errado 2 (PE2) w Murcii to pierwsza na świecie elektrownia słoneczna, która wytwarza energię elektryczną na skalę przemysłową przy wykorzystaniu technologii soczewek Fresnela.
Przełomowa instalacja wykorzystuje technologię skupionej energii słonecznej (CSP - concentrating solar power) do generowania 30 megawatów (50 milionów kilowatogodzin energii rocznie) czystej energii słonecznej dla hiszpańskiej sieci energetycznej - wystarczająco dużo, aby zasilić 15 000 gospodarstw domowych oraz uniknąć około 16 000 ton emisji CO2 rocznie.
Elektrownia jest współwłasnością pięciu szwajcarskich zakładów użyteczności publicznej, przy czym większość 51% udziałów posiada Elektra Baselland, 12% posiada Industrielle Werke Basel (IWB), 10% należy do Elektrizitaetswerke de Stadt Zurich, 6% - Elektrizitatswerke des Kantons Zurich, 6% Energie Wasser Bern, a pozostałe 15% jest udziałem Novatec Solar.
PE2 jest trzecią komercyjną instalacją opartą na tej technologii. Elektrownia o mocy 1,4 MW dostarcza energię elektryczną do hiszpańskiej sieci wysokiego napięcia od 2009 roku. W maju 2012 roku Novatec ukończył budowę jednostki o mocy 9,3 MW w elektrowni węglowej o mocy 2000 MW w Nowej Południowej Walii w Australii - po raz pierwszy łącząc technologię CSP z konwencjonalnym wytwarzaniem energii z węgla.
Technologia oparta jest na opatentowanym i nagrodzonym modułowym kotle solarnym i unikalnym projekcie pola słonecznego składającego z soczewek Fresnela. Technologia wykorzystuje bezpośrednie wytwarzanie pary i - w przeciwieństwie do innych technologii energetyki słonecznej - nie wymaga w celu przekazywania ciepła ani wymienników ciepła, ani sieci wypełnionych olejem absorberów. Zamiast tego to wysoce ekonomiczne i sprawdzone rozwiązanie eksploatuje niemal płaskie lustra szklane. Wyjątkowo wydajny kocioł wytwarza bezpośrednio parę o temperaturze do 500 stopni Celsjusza i ciśnieniu 100 barów.
Przyjmując efektywność bloku energetycznego na poziomie 38%, ta innowacyjna technologia energetyki słonecznej produkuje więcej energii i może zaoferować wyższe dochody operatorowi niż inne konstrukcje solarne.
Stosując standardowe materiały, takie jak płyty z blachy oraz lustra szklane, koszty działania oraz budowy elektrowni są wyjątkowo niskie. Dzieje się tak ponieważ zautomatyzowana masowa produkcja istotnych elementów może odbywać się w lokalnych zakładach wytwórczych, a elementy te mogą być szybko dostarczone na miejsce. Dodatkowo, gotowa elektrownia zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię oraz stosuje się w niej automatyczny system czyszczenia, który wykorzystuje małą ilość wody.
ABB oraz Novatec Solar osiągnęły wyjątkową pozycję na rynku, oferując projekty pod klucz elektrowni słonecznych o mocy od 50 MW do ponad 250 MW, wykorzystujące technologię opartą na soczewskach Fresnela. Ta technologia jest idealna dla szerokiego zakresu aplikacji, takich jak rozbudowa elektrowni wykorzystujących paliwa kopalniane o technologie solarne, optymalizacja odzysku oleju, destylacja oraz chłodzenie przy pomocy energii słonecznej oraz w przypadku dostarczania ciepła i pary technologicznej dla przemysłu wydobywczego lub innych.