Szybka kolej Haramain (HHR) w Arabii Saudyjskiej jest istotną, nową arterią komunikacyjną, której trasa łączy święte miasta muzułmańskie Medynę i Mekkę, przebiegając między innymi przez Miasto Ekonomiczne im. Króla Abdullaha w Rabigh i port lotniczy Dżudda, dochodząc do krajowej linii kolejowej. Pasażerowie będą podróżować z prędkością do 320 km na godzinę po 450 kilometrach torów, zbudowanych na zamówienie klienta, zmniejszając czas przejazdu z Dżuddy do Mekki do mniej niż pół godziny.
Na potrzeby tego projektu ABB zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i odda do użytku dwa identyczne statyczne kompensatory mocy biernej (SVC), aby zapewnić stabilność sieci energetycznej podczas użytkowania szybkiej kolei HHR. SVC będą odgrywać istotną rolę w całym regionie, aby przeciwdziałać obciążeniom asymetrycznym, związanym z obsługą kolei. Charakterystyczną cechą sieci Arabii Saudyjskiej jest fakt, że zasila ona dużą liczbę silników indukcyjnych, wykorzystywanych w klimatyzacji. Takie obciążenia mogą skutkować zapadami napięcia dopóki nie zostaną one odpowiednio zrekompensowane.
Statyczne kompensatory mocy biernej, posiadające -300/+600 Megawarów (Mvar) mocy biernej, to jest 300 Megawarów (Mvar) mocy biernej indukcyjnej i 600 Megawarów (Mvar) mocy biernej pojemnościowej, zostaną zainstalowane na obu końcach linii kolejowej na podstacjach 380 kV, aby zrównoważyć wahania napięcia. SVC zostały zaprojektowane, aby przystosować je do bardzo wymagających warunków środowiskowych Arabii Saudyjskiej, jak kurz oraz silne oddziaływania promieniowania słonecznego, 80-100% wilgotności względnej oraz temperatura otoczenia sięgająca 55 stopni Celsjusza.
SVC, również znane jako sterowany tyrystorowo kompensator mocy biernej, są częścią grupy technologii ABB o nazwie FACTS (flexible AC transmission system - elastyczny system przesyłu prądu przemiennego), podnoszących wydajność przesyłu energii w sieciach elektrycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sieci inteligentnych. Technologie FACTS sprawiają, że więcej energii elektrycznej jest odbierana przez konsumentów przy minimalnym wpływie na środowisko, mniejsze są koszty inwestycji oraz krótszy czas wdrożenia rozwiązania w życie w porównaniu do rozwiązań alternatywnych, czyli budowania nowych linii przesyłowych i/lub nowych elektrowni. Technologie te pomagają również rozwiązać kwestie stabilności napięcia i częstotliwości oraz sprawiają, że system przesyłu energii działa bardziej efektywnie.
ABB jest pionierem oraz globalnym liderem w rosnącym obszarze technologii FACTS, firma dostarczyła już ponad 800 tego typu instalacji na całym świecie. W minionym roku w publikacji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) "Spectrum" FACTS znalazła się wśród 11 najlepszych technologii ostatniej dekady.