Fascynująca Noc Naukowców w ABB

Ponad 300 miast w Europie było organizatorami Nocy Naukowców, która odbyła się w nocy z 28 na 29 września 2012. Jednym z nich był Kraków, a wśród instytucji które otworzyły przed publicznością drzwi swoich laboratoriów naukowych po raz pierwszy znalazło się Korporacyjne Centrum Badawcze ABB (CRC).

Gra w
Gra w "Kulki" z robotem ABB
center

CRC pokazało jedynie niewielki przekrój swojej działalności, ale za to w stylu nowoczesnych centrów nauki. Interaktywne pokazy, wybuchowe prezentacje i technologiczne ciekawostki, w których jest dużo ruchu, dźwięku i rzeczy niespotykanych na co dzień. I co najważniejsze - można było dotykać, własnoręcznie uruchamiać, spróbować oraz zobaczyć jak to wszystko działa.

Zgodnie z ideą wydarzenia (popularyzacja nauki, przybliżenie zawodu naukowca lub po prostu zachęcenie do wybrania kariery naukowej) pracownicy Korporacyjnego Centrum Badawczego przygotowali pięć prezentacji. Odwiedzający mieli między innymi możliwość bezpośredniej interakcji z robotem, zapoznali się z najnowszymi trendami w obszarze robotyki i koncepcją wirtualnego projektowania zrobotyzowanych procesów przemysłowych. Atrakcją stanowiska "Roboty przemysłowe bliżej nas" był robot grający z ludźmi w grę "Kulki", polegającą na łączeniu kul w rząd składający się z 5 elementów jednego koloru. Każdy mógł spróbować swoich sił w konfrontacji z maszyną, ale jak się okazało nie każdy mógł jej sprostać.

Lewitacja ultradźwiękowa, zjawisko szczególnie popularne wśród najmłodszych
Lewitacja ultradźwiękowa, zjawisko szczególnie popularne wśród najmłodszych
center

Na innym stanowisku można było "Zobaczyć prąd". Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik i materiałów goście na własne oczy przekonali się którędy płynie prąd. Czy płynie brzegiem materiału, spodem czy po prostu najkrótszą drogą? Odpowiedź nie była tak oczywista. Podobnie, jak i odpowiedź na pytanie zadawane przy okazji kolejnej prezentacji: czy nawet w tempie zwolnionym tysiąckrotnie jesteś w stanie naśladować działanie przekształtnika energii?

Nieco dalej drobinki styropianu unosiły się dzięki fali ultradźwiękowej, a materiały "inteligentne", które pod wpływem bodźców zewnętrznych zmieniają w kontrolowany sposób swoje własności, za pomocą gorącej wody i gorącego powietrza sprawiły, że ze zwiniętego w kłębek drucika rozkwitał zaprogramowany wcześniej napis.

Makieta kolejek w skali HO
Makieta kolejek w skali HO
center

Obok stanowisko "Trakcji" prezentowało rozwiązania ABB związane z kolejowymi systemami w całkowicie interaktywnej formie. Centralne miejsce zajmowała makieta trakcyjna w skali HO, w której ukazano automatyczne sterowanie modelami pociągów, czyli coś co skutecznie przyciągnęło najmłodszych.

W sumie blisko 100 osób w dość krótkim czasie przekonało się, że praca naukowa nie musi być nudna. A w takich miejscach jak CRC bywa i fascynująca. "Biorąc pod uwagę skalę zainteresowania, fakt że wszystkie wolne miejsca na Noc Naukowców w naszym Centrum zostały zarezerwowane w ciągu 3 minut od rozpoczęcia rejestracji, wydaje się, że osiągnęliśmy zakładany cel. Pokazaliśmy, że jesteśmy liczącą się w regionie i coraz bardziej popularną placówką naukowo-badawczą, tworzącą nowoczesne technologie, które mogą być ciekawe i praktyczne zarazem" - powiedział Marek Florkowski, dyrektor Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Na tym stanowisku można podglądać pracę energoelektronicznych przekształtników energii w tempie zwolnionym tysiąckrotnie
Na tym stanowisku można podglądać pracę energoelektronicznych przekształtników energii w tempie zwolnionym tysiąckrotnie
center

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp