System przyzywowy ABB zadba o bezpieczeństwo pacjentów szpitala w Otwocku

ABB wyposażyła Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w niezawodny system przyzywowy ABB Signal. System zapewni funkcjonalność sal szpitalnych, przyczyni się do zwiększenia komfortu podczas pobytu pacjentów w szpitalu oraz ułatwi pracę personelowi medycznemu

Elementy systemu ABB Signal
Elementy systemu ABB Signal
center

Kompleksowe rozwiązanie zostanie wprowadzone w przebudowanym i rozbudowanym, wschodnim skrzydle Pawilonu Głównego, w którym mają znaleźć się oddziały z 48 łóżkami dla pacjentów.

Sale oraz toalety dla pacjentów zostaną wyposażone między innymi w tak zwane manipulatory oraz przyciski, których naciśnięcie włączy alarm w dyżurce. Jednocześnie zapali się lampka uspokajająca w punkcie wezwania i lampka kierunkowa nad drzwiami do sali. Odpowiednie lampki w kasowniku wskażą pielęgniarce, czy wezwanie pochodzi z toalety, czy z łóżka chorego.

W dyżurkach pielęgniarskich zainstalowane zostaną centralki wskazujące miejsce, do którego należy udać się z pomocą. Kasowanie sygnalizacji odbywa się dwuetapowo. Donośny sygnał akustyczny przytłumia się przyciskiem w centralce, jednak ostateczne kasowanie realizuje się innym przyciskiem, znajdującym się przy pacjencie, który czeka na pomoc.

"To niezawodny i bardzo funkcjonalny system, w którym na życzenie klienta instaluje się tylko te jego elementy, które rzeczywiście będą potrzebne i używane. Serwisowanie systemu jest bardzo proste. Po zakończeniu okresu gwarancji, szpital może je wykonywać we własnym zakresie, bez konieczności interwencji autoryzowanych firm" - powiedział Ryszard Polański, specjalista ds. marketingu i sprzedaży w Dywizji Produkty Niskich Napięć ABB. Otwocka placówka jest jedną z największych i najstarszych tego typu w Polsce. Rocznie leczy się tu około 8 tysięcy pacjentów

System przyzywowy ABB SIGNAL jest sprzedawany od ponad 15 lat (wcześniej jako ENSTO SIGNAL). Już około tysiąca obiektów w Polsce zostało wyposażonych w jego elementy, w tym szpitale, domy pomocy społecznej, hotele, więzienia, czy biurowce. W ostatnim czasie tego typu rozwiązanie wprowadzono w szpitalach m.in. w Gdyni, Grudziądzu, Karpaczu, Złotowie, Szczecinku, Wrocławiu, Warszawie, czy Krakowie.

Przepisy, obowiązujące od pewnego czasu w Polsce, wymuszają w ramach przystosowania dla osób niepełnosprawnych instalowanie tego typu systemów w każdym obiekcie zamieszkania zbiorowego (hotele, internaty, domy pomocy, itp). Zatem powstające projekty powinny uwzględniać ten aspekt.

ABB Signal został zaprezentowany podczas tegorocznych targów SALMED w Poznaniu.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp