ABB zdobywa w Zambii warte 32 mln USD zamówienie na zasilenie największej kopalni miedzi w Afryce

Nowa stacja elektroenergetyczna ma umożliwić niezawodne dostawy energii dla największych na kontynencie działań wydobywczych w zakresie pozyskiwania miedzi

Foto: First Quantum Minerals Ltd.
Foto: First Quantum Minerals Ltd.
center

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, otrzymał zamówienie warte około 32 mln USD od Kansanshi Mining PLC, filii spółki First Quantum Minerals Ltd. (FQM), kanadyjskiego przedsiębiorstwa z sektora górniczego i wydobycia, na budowę nowej stacji elektroenergetycznej i modernizację już istniejącej. Instalacje pomogą zapewnić niezawodne dostawy energii do największej w Afryce kopalni miedzi, budowanej w północno-zachodniej prowincji kraju. Zamówienie zostało zaksięgowane w II kwartale tego roku.

Światowy popyt na surowce jest jednym z głównych czynników wzrostu w Afryce. Gospodarka Zambii jest w dużej mierze zależna od przemysłu wydobycia miedzi, który odpowiada za około 80 proc. PKB tego kraju. Nowa kopalnia miedzi będzie największą tego rodzaju na kontynencie afrykańskim i pomoże umocnić pozycję Zambii w światowym rankingu producentów miedzi, która pod względem wielkości wydobycia tego surowca zajmuje obecnie 8. miejsce. Nowy projekt wydobywczy, na potrzeby którego budowane jest nowe miasto, ma również stworzyć dodatkowe szanse zatrudnienia w regionie dorzecza Zambezi.

ABB jest obecna w ponad 20 krajach w Afryce, gdzie zatrudnia około 5200 pracowników. Grupa zamierza rozwijać swój biznes na tym kontynencie co najmniej dwa razy szybciej niż wyniesie średni wzrost PKB do roku 2015.

"Stacje w Zambii zwiększą zdolność przesyłową oraz jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej na potrzeby działań wydobywczych" - powiedział Brice Koch, dyrektor Dywizji ABB Systemy Energetyki. "Nasze zaawansowane technologie, możliwości w zakresie zarządzania projektem oraz bogate doświadczenie są kluczowe dla udanej realizacji złożonego projektu, w którym czas realizacji odgrywa kluczową rolę".

Zamówienie "pod klucz" obejmuje projekt, prace inżynieryjne, dostawę oraz instalację. Wśród kluczowych produktów, które zostaną dostarczone, znajdują się rozdzielnice powietrzne wysokiego i średniego napięcia oraz transformatory mocy. Stacja zostanie również wyposażona w systemy automatyki, sterowania i zabezpieczenia, spełniając międzynarodowe standardy IEC 61850.

ABB dostarczy także systemy telekomunikacyjne oraz stacje przekaźnikowe zasilane ze źródła fotowoltaicznego, aby umożliwić niezawodną dalekosiężną transmisję sygnałów cyfrowych za pomocą kabli światłowodowych do stacji zlokalizowanej w odległości 400 km.

Stacja elektroenergetyczna będzie pełnić rolę głównego węzła w nowym systemie przesyłowym 300 kV łączącym stolicę kraju Lusakę oraz obszar pasu miedzionośnego z dwoma głównymi systemami linii przesyłowych i pomoże zwiększyć jakość energii w zambijskiej sieci. Projekt ma zostać zrealizowany w 2014 roku.

Spółka FQM z siedzibą w Vancouver zarządza obecnie siedmioma kopalniami. W 2012 roku kopalnie należące do FQM wydobyły m.in. 307 115 ton miedzi, 36 759 ton niklu oraz 201 942 uncji złota.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 145 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp