Na uczelniach z całego świata ABB sfinansuje 40 projektów naukowych, które będą kształtować przyszłość energetyki i automatyki

Projekty zostały wybrane spośród ponad 500 propozycji z więcej niż 250 uniwersytetów

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, wybrał 40 projektów naukowych, które otrzymają od firmy finansowanie. Selekcji dokonano po zaproszeniu instytucji akademickich i naukowych na całym świecie do przedstawiania propozycji stypendiów naukowych, które mogą ukształtować przyszłość energetyki i automatyki.

center

Program ABB Research Grant ma na celu wsparcie obiecujących absolwentów lub doświadczonych naukowców, którzy pracują w ramach projektów naukowych nad aplikacjami przemysłowymi w obszarze energetyki i automatyki. 40 projektów zostało wyselekcjonowanych spośród ponad 500 propozycji przedstawionych przez ponad 250 uniwersytetów z 46 krajów.

"Jesteśmy zachwyceni skalą zainteresowania, bardzo duże wrażenie zrobił na nas również poziom przedłożonych propozycji. Naszym celem jest utworzenie w duchu prawdziwej współpracy warunków dla innowacji z wiodącymi instytucjami naukowymi na całym świecie" - powiedział Dyrektor ds. Technologii ABB Prith Banerjee. "Już teraz prowadzimy współpracę w zakresie badań z około 100 uniwersytetami na całym świecie i myślimy o finansowaniu 40-50 nowych projektów każdego roku".

Wśród kryteriów selekcji był stopień w jakim projekty były zgodne z 33 tematami naukowymi, wyszczególnionymi przez ABB, jak również potencjał projektu w perspektywie industrializacji. "Poszukujemy zwłaszcza projektów, które wsparłyby naszą strategię, a jest nią rozwój takich technologii automatyki i energetyki, które oszczędzają energię i podnoszą poziom życia ludzi" - dodał Banerjee.

Wartość dotacji waha się od 50 000 do 80 000 USD rocznie. Na początek są one przyznawane na okres 12 miesięcy, ale ABB planuje wspierać projekty przez dłuższy okres czasu.

Liderzy zwycięskich projektów zostali poinformowani o decyzji przyznaniu dotacji w styczniu 2013 roku. Finansowanie rozpocznie się jak tylko zakończone zostaną wszystkie formalności związane z finalizowaniem umów.

Tutaj znajduje się lista projektów naukowych wybranych do programu ABB Research Grant.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 145 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp