ABB stworzy w Holandii największą na świecie ogólnokrajową sieć stacji do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

ABB zdobywa zamówienie na ogólnokrajową infrastrukturę dla szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Holandii, dzięki której każdy z 16,7 mln mieszkańców kraju będzie mieć dostęp do stacji do ładowania w promieniu 50 kilometrów.

ABB, wiodący na świecie producent technologii energetyki i automatyki, został wybrany przez Fastned na dostawcę stacji do ładowania dla ponad 200 punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Holandii, dzięki czemu każdy z 16,7 mln mieszkańców kraju będzie miał dostęp do stacji szybkiego ładowania.

Każdy z ponad 200 punktów ładowania Fastned zlokalizowanych wzdłuż holenderskich autostrad będzie wyposażony w kilka zgodnych z wieloma standardami stacji do szybkiego ładowania, takich jak 50-kilowatowa (kW) Terra 52 oraz Terra 53, umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych w czasie 15-30 minut. Pierwsze stacje ABB Terra mają zostać dostarczone we wrześniu 2013 roku. Budowa punktów ładowania Fastned, które będą wyposażone w dachy solarne, ma zostać ukończona do 2015 roku.

center

Do dnia dzisiejszego Holandia jest najludniejszym krajem, w którym powstanie ogólnokrajowa sieć punktów szybkiego ładowania. Zostaną one rozmieszczone wzdłuż wszystkich autostrad, w odległości maksimum 50 km od siebie, a dzięki wielostandardowej funkcjonalności ABB, sieć będzie w stanie obsługiwać pojazdy elektryczne wszystkich wiodących producentów samochodów w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Wielostandardowe rozwiązanie, oferujące działające w chmurze usługi łączności, pozwolą firmie Fastned zaoferować przyjazną użytkownikom metodę płatności oraz usługę dostępu dla wszystkich kierowców.

"Fastned wybrał ABB ze względu na jej sprawdzoną wiedzę specjalistyczną we wdrażaniu i zarządzaniu ogólnokrajowymi sieciami ładowania pojazdów elektrycznych" - powiedział Ulrich Spiesshofer, członek Komitetu Wykonawczego, odpowiedzialny za Dywizję Napędy i Automatyzacja Produkcji ABB. "ABB dostarcza stacje do ładowania oraz najlepsze w branży oprogramowanie dla zdalnego sterowania, jak również usługi łączności dla zarządzania abonentem i systemami płatności".

Każda z podłączonych do sieci stacji do ładowania ABB posiada szeroki zakres usług łączności, włączając w to zdalne wsparcie, zarządzanie i serwisowanie oraz aktualizację oprogramowania.

Wielostandardowa funkcjonalność ABB współpracuje ze wszystkimi standardami i protokołami szybkiego ładowania, takimi jak CCS i CHAdeMO. Jest to decydujące dla zachowania kompatybilności pomiędzy mającymi się gwałtownie rozwijać pojazdami elektrycznymi oraz stacjami do ładowania. Pozwoli to również firmie Fastned utrzymać niezawodny serwis oraz unowocześniać swoją sieć wraz z rozwojem technologii.

"Ogólnokrajowa sieć lokalizacji położy fundamenty pod komercyjnie opłacalny rozwój e-mobility" - powiedział Bart Lubbers, jeden z założycieli Fastned. "Przewiduję wyścig w stronę szybszego ładowania i większych baterii, jaki będzie miał miejsce w przemyśle samochodowym".

Plan uruchomienia punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż holenderskich autostrad rozpoczął się w 2011 roku, kiedy to Fastned zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o pozwolenie na stworzenie sieci szybkiego ładowania. W grudniu 2011 roku rząd ogłosił przetarg publiczny na uruchomienie infrastruktury do ładowania na 245 stacjach wzdłuż holenderskich autostrad. Fastned otrzymała koncesję dla 201 lokalizacji.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 145 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Fastned (www.fastned.nl) jest nowym, holenderskim biznesem, założonym w 2011 roku przez Burta Lubbersa i Michiela Langezaala w celu stworzenia ogólnokrajowej infrastruktury dla szybkiego ładowania. Podstawa biznesu jest oparta na twierdzeniu, że pierwszy uczestnik rynku będzie miał możliwość wybrania najlepszych lokalizacji dla stacji do szybkiego ładowania, co ma tłumaczyć inwestycje na wczesnym etapie rozwoju biznesu.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp