Przełączniki zasilania ABB Elektroproduktem Roku 2012

ABB drugi rok z rzędu została laureatem nagrody Elektroprodukt Roku. W kategorii „Zasilanie” zwyciężyły przełączniki zasilania z napędami silnikowymi OTM40…125C, które są nowością w ofercie ABB na rynku polskim.

Przełączniki zasilania otrzymały od czytelników magazynu "Elektrosystemy", który jest organizatorem konkursu, prawie jedną piątą wszystkich oddanych głosów w tej kategorii, co jest imponującym wynikiem biorąc pod uwagę, że oprócz aparatów ABB do konkursu zgłoszono urządzenia czternastu innych firm. W minionym roku podobną popularnością cieszyły się szafki instalacyjne UK500 produkcji ABB, które zwyciężyły w kategorii "Osprzęt instalacyjny".

center

OTM40…125C to nowa, wprowadzona przez ABB do sprzedaży w Polsce w tym roku, seria aparatów do zdalnego przełączania pomiędzy dwoma źródłami zasilania ("sieć - sieć", "sieć - agregat"). Przełączenie trwa około 1,2-1,5 sek., czyli wystarczająco długo, aby zmniejszyć zagrożenia spowodowane istnieniem napięcia jednocześnie na obu liniach.

Przełączniki pomagają zapewnić ciągłość zasilania, umożliwiając wybór jednego z dwóch źródeł zasilania i przełączanie między tymi źródłami w przypadku awarii, przeciążenia lub konieczności wykonania prac remontowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, lotniska), gdzie niespodziewana przerwa w zasilaniu może skutkować uszkodzeniem urządzeń, przerwaniem produkcji, czy nawet zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi.

"Nagroda czytelników "Elektrosystemów" jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ pokazuje rzeczywiste zainteresowanie specjalistów nowym produktem ABB. Cieszę się, iż nasze wysiłki związane z wprowadzaniem przełączników z napędami silnikowymi na rynek polski zostały dostrzeżone i docenione przez naszych klientów" - powiedział Dariusz Zienkiewicz, dyrektor marketingu i sprzedaży, Rozłączniki Niskiego Napięcia ABB.

Szczegóły oferty ABB w zakresie przełączników można znaleźć tutaj.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp