Przesył gazu ziemnego w gazociągu Medgaz ze stacji kompresorowej znajdującej się na algierskim wybrzeżu do terminalu w Hiszpanii rozpoczęto w marcu 2011 roku.
210-kilometrowa nitka gazociągu łączy złoża gazu w Algierii, największego w regionie producenta tego paliwa, z sieciami dystrybucji gazu w Hiszpanii i południowo-zachodniej Europy. Gazociąg dostarcza do 8 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Wkrótce dobudowana zostanie druga nitka gazociąu, która zwiększy zdolności przesyłowe do 16 mld m3 rocznie.
Zbudowany kosztem 1,2 mld USD gazociąg jest jednym z największych projektów infrastrukturalnych regionu Morza Śródziemnego w ostatnich latach. Został sklasyfikowany przez Unię Europejską jako priorytetowy projekt TEN-E (transeuropejskie sieci energetyczne) w ramach połączenia wzajemnego i współdziałania sieci elektrycznych i gazowych Europy i regionów sąsiednich.
Sercem gazociągu Medgaz jest stacja kompresorowa i terminal odbiorczy. Gaz jest sprężany z 45 do 200 barów, a następnie tłoczony do nitki gazociągu i transportowany dnem morskim na głębokości do 2160 metrów. Kiedy gaz dociera do terminala odbiorczego, jest oczyszczany i mierzony, po czym jest gotowy na wtłoczenie w hiszpańską sieć przesyłową gazu.

Zazwyczaj na potrzeby stacji kompresorowej, terminalu odbiorczego oraz nitki gazociągu konieczne jest uruchomienie trzech systemów sterowania oraz trzech oddzielnych stanowisk kontrolnych. Jednak integrujące, wielosystemowe rozwiązanie automatyki ABB umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie stacji oraz terminalu z jednego stanowiska kontrolnego, przy czym na nitce gazociągu zainstalowano system wykrywania przecieków.
Rozwiązanie ABB łączy w całość rozproszony system sterownia, system zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwgazowych oraz system wyłączenia awaryjnego zarówno dla stacji kompresorowej, jak i terminala odbiorczego, stosując jeden i ten sam Rozszerzony System Automatyki 800xA - eliminując tym samym zjawisko powielanie systemów i przyczyniając się do znacznych oszczędności.
Jedna z możliwości systemu 800xA, "moc integracji", umożliwia użytkownikom łączenie bez zakłóceń wszystkich systemów informatycznych i automatyki, stosując platformę rozszerzonej automatyki 800xA - od integracji systemów elektrycznych i komunikacyjnych, po bezpieczeństwo, zarządzenie aktywami oraz planowanie zasobów przedsiębiorstwa - w środowisku, które zaprojektowano w celu zmaksymalizowania wydajności i produktywności.
Medgaz jest współwłasnością kilku algierskich i europejskich firm energetycznych: Sonatrach, Cepsa, Iberdrola, Endesa oraz GDF Suez.