ABB zdobywa zamówienie na dostawę 2400 robotów dla Grupy BMW

Roboty zostaną wykorzystane w aplikacjach służących do klejenia i spawania punktowego

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, jest gotowy rozpocząć Nowy Rok z sukcesem otrzymawszy zamówienie na 2400 robotów dla Grupy BMW. W ciągu trzech następnych lat roboty zostaną zainstalowane w fabrykach w Ratyzbonie w Niemczech i w chińskim Tiexi. Roboty ABB będą wykorzystywane do przenoszenia i przeładunku materiałów, jak również do procesów klejenia i spawania punktowego.

Wybór ABB na kompleksowego dostawcę tak wielu robotów, dokonany przez BMW, jest wymowny. To nie pierwsze takie zamówienie, jakie BMW składa ABB, co stanowi dowód silnych relacji pomiędzy dwiema firmami.

"BMW to światowej klasy, myślący przyszłościowo klient" - powiedział Per Vegard Nerseth, Dyrektor Globalnej Jednostki Biznesu Robotyka ABB. "Jesteśmy dumni z tego, że BMW odnowiło relacje z nami i po raz kolejny postanowiło zaufać innowacyjnej technologii robotów ABB. Wytwórcy samochodów w sposób wyraźny przekonani są, że robotyzacja to rozsądna strategia biznesowa".

Roboty ABB umożliwiają klientom wdrażanie wydajnych systemów produkcyjnych, które w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej wytwarzają wysokiej jakości produkty. Zakres produktów i rozwiązań ABB dla produkcji odchudzonej (lean manufacturing) obejmuje proces wytwarzania od nieosłoniętych elementów nadwozi po końcowy montaż nadwozia. Roboty zwiększają konkurencyjność jednocześnie optymalnie stosując się do specyfikacji klienta. ABB zainstalowała ponad 200 tysięcy robotów na całym świecie.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 145 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp