ABB otrzymała warte 130 mln USD zamówienie na podmorskie połączenie elektroenergetyczne w Finlandii.

Technologia HVDC Light zapewni niezawodność sieci energetycznej i zabezpieczy dostawy energii elektrycznej do fińskiego archipelagu.

Układanie podmorskiego kabla HVDC Light
Układanie podmorskiego kabla HVDC Light
center

ABB zdobyła warte około 130 mln USD zamówienie od Kraftnat Aland AB na dostawę nowego połączenia elektroenergetycznego pomiędzy kontynentalną Finlandią a Wyspami Alandzkimi.

System przesyłowy wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) będzie w stanie przewodzić 100 MW (megawatów) energii elektrycznej przy minimalnych stratach na dystansie 158 kilometrów.

Archipelag Alandzki, autonomiczna prowincja położona u wejścia do Zatoki Botnickiej na Morzu Bałtyckim, obecnie otrzymuje energię elektryczną ze Szwecji i lokalnych źródeł odnawialnych za pomocą kabla prądu zmiennego (AC). Działające przy wykorzystaniu paliw kopalnianych urządzenia pomocnicze do wytwarzania energii elektrycznej zostaną wyłączone jak tylko nowe połączenie zacznie funkcjonować. Poza rozwiązaniem problemu dostaw energii oraz zmniejszeniem zależności od paliw kopalnianych, połączenie HVDC Light zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej i pomoże Finlandii osiągnąć cele w zakresie zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych.

"Połączenie umożliwi integrację większej ilości energii odnawialnej, zapewni niezawodność sieci i bezpieczeństwo dostaw energii na Wyspy Alandzkie" - powiedział Brice Koch, dyrektor Dywizji Systemy Energetyki ABB. "Nasz potencjał produkcyjny w zakresie przekształtników, kabli i półprzewodników - kluczowych komponentów dla HVDC - połączony z historią zrealizowanych zamówień na całym świecie pomogą nam we wdrożeniu najlepszego w swojej klasie rozwiązania".

Lokalizacja połączenia Ytterby - Naantali
Lokalizacja połączenia Ytterby - Naantali
center

ABB zaprojektuje, wykona, dostarczy i uruchomi dwie 100 MW, ± 80kV stacje przekształtnikowe HVDC Light, z których jedna stanie w Ytterby na Wyspach Alandzkich, a druga w Naantali w południowo-zachodniej Finlandii. Dwa podmorskie kable 80 kV, każdy o długości 158 km, umożliwią przesył energii elektrycznej. Zgodnie z harmonogramem, połączenie ma zacząć działać w 2015 roku.

System HVDC posiada specjalne wbudowane funkcje, takie jak możliwość stabilizacji sieci prądu zmiennego (AC) oraz możliwość szybszego przywrócenia działania sieci w przypadku gwałtownej jej zapaści (blackout). System umożliwia współdziałanie z siecią prądu stałego (DC) - co pozwoli zastosować dodatkowe podłączenia w przyszłości, na przykład z elektrowniami wiatrowymi.

Technologia HVDC Light umożliwia podmorski i podziemny przesył energii elektrycznej, oferując wiele korzyści dla środowiska, jak neutralne pola elektromagnetyczne, bezolejowe kable oraz kompaktowe stacje przekształtnikowe. Jest to idealne rozwiązanie dla łączenia odległych źródeł energii, takich jak odnawialne, z siecią na kontynencie, pokonując ograniczenia związane z dystansem oraz niedoskonałości sieci, gwarantując jednocześnie wydajne działanie i minimalne straty energii.

ABB wynalazła technologię przesyłu HVDC prawie 60 lat temu, posiada rozległe doświadczenie zarówno w tworzeniu nowych instalacji, jak i odnawianiu już działających. Posiadając w swoim portfolio ponad 70 projektów HVDC o łącznej zdolności przesyłowej ponad 60 000 MW, ABB pozostaje światowym liderem w tej wysoce efektywnej technologii.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp