Około 1700 transformatorów dostarczy ABB w ramach nowych umów, zawartych ze spółkami ENERGA-Operator SA oraz PGE Dystrybucja S.A. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ABB w Polsce podpisała kontrakty na dostawę łącznie niemal 4000 sztuk transformatorów dystrybucyjnych.

W ramach przetargu ogłoszonego przez ENERGA-Operator SA i zakończonego w tym roku, oferta ABB okazała się najlepsza w trzech zadaniach z siedmiu. Firma dostarczy około 1000 olejowych transformatorów dystrybucyjnych o mocach 250 kVA, 400 kVA oraz 630 kVA. Urządzenia posłużą do modernizacji sieci oraz przyłączenia nowych odbiorców w centralnym i północnym regionie kraju. Zamówienie o wartości około 15,5 mln zł ma zostać zrealizowane w okresie dwóch lat.
W innym tegorocznym przetargu, ogłoszonym przez PGE Dystrybucja S.A., ofertę ABB oceniono najlepiej dla siedmiu zadań. W ramach podpisanej w II kwartale umowy ABB dostarczy około 700 transformatorów olejowych. Zamówienie o wartości około 9 mln zł ma zostać zrealizowane do końca tego roku. Wszystkie transformatory zostaną wyprodukowane w zakładzie ABB w Łodzi.
"Liczba przetargów, która w ostatnich latach zakończyła się dla nas sukcesem, pokazuje że posiadamy jedną z najlepszych ofert na trudnym, polskim rynku" - powiedział Andrzej Kapczyński, dyrektor obszaru sprzedaży transformatorów dystrybucyjnych ABB. "Klienci cenią sobie niezawodność oraz poziom energooszczędności naszych urządzeń. Ponadto dostarczamy je zawsze zgodnie z harmonogramem, co obecnie dla wielu odbiorców ma bardzo duże znaczenie".