EDF, jedno z wiodących przedsiębiorstw użyteczności publicznej branży energetycznej na świecie, wybrało ABB na dostawcę systemów automatyki Symphony Plus oraz długoterminowych usług wsparcia serwisowego dla trzech bloków energetycznych 600 MW w elektrowniach węglowych we francuskim Le Havre i Cordemais.

EDF zarządza we Francji, czyli na swoim rodzimym rynku, 23 elektrowniami zasilanymi paliwami kopalnymi. Łącznie elektrownie te produkują około 16,9 terawatogodzin (TWh) elektryczności rocznie. Chociaż większość z zakładów należących do EDF to elektrownie atomowe, węgiel pozostaje częścią długoterminowej strategii firmy oraz elementem kombinacji źródeł energii.
Niedawno EDF rozpoczęła rozległy program modernizacji bloków energetycznych Le Havre 4 oraz Coromais 4 i 5, aby wydłużyć ich żywotność o 20 lat do roku 2035. Te trzy bloki są największymi jednostkami opalanymi węglem wśród wszystkich zakładów EDF i zostały zbudowane według takiego samego projektu we wczesnych latach 80. Zdolność wytwórcza każdego z nich to 600 megawatów (MW).
Modernizacja
Program modernizacji jest w swoim zakresie złożony i wyczerpujący. Zakłada między innymi odnowienie wyposażenia elektromechanicznego i procesowego, jak również zastąpienie przestarzałych rozproszonych systemów sterowania najnowocześniejszymi systemami automatyzacji całego zakładu (total plant automation) Symphony Plus.
Rozwiązanie Symphony Plus dla każdego z bloków energetycznych składa się z rozproszonego systemu sterowania, sterowania i zabezpieczenia turbiny, S+ Operations, który jest intuicyjnym, prostym w obsłudze panelem operatorskim (HMI), oraz z pakietu optymalizacji procesu, dla którego ABB oferuje również gwarancję wykonania. ABB dostarcza także symulator Symphony Plus przeznaczony dla szkolenia operatora oraz symulację procesu.
ABB jest odpowiedzialna za projekt, wykonanie, instalację, uruchomienie i szkolenia, a nowe systemy Symphony Plus zostaną zainstalowane podczas planowanych corocznych przestojów w okresie czterech lat.
Jednym z głównych punktów współpracy między EDF a ABB jest 21-letnia umowa konserwacyjna, zgodnie z którą ABB dostarczy korygujące, prewencyjne, adaptacyjne i zdalne usługi utrzymania dla wszystkich trzech bloków energetycznych.
Potężny, skalowalny i wszechstronny
Symphony Plus jest ostatnią generacją platformy ABB dedykowaną dla automatyki całego zakładu w sektorach energetycznym i wodno-ściekowym. Ta potężna, wszechstronna i skalowalna platforma została zaprojektowana w celu maksymalizowania wydajności i niezawodności zakładu poprzez jego całkowitą automatyzację, integrację oraz optymalizację.

Symphony Plus umożliwia zakładom wytwórczym oraz ich personelowi działać na maksymalnym poziomie wydajności. Równoważy cele związane z efektywnością pracy, takie jak dostępność środków, niezawodność eksploatacyjna i wydajność produkcji z celami biznesowymi, jak zwiększenie żywotności środków, redukcja dwutlenku węgla i zgodność z przepisami. Wypełniając te zadania, Symphony Plus daje właścicielom zakładów podstawowe narzędzia do osiągania trwałego, zyskownego wzrostu.
Na całym świecie istnieje ponad 6000 instalacji Symphony, z czego ponad 4000 znajduje się w aplikacjach w energetyce i sektorze wodno-ściekowym.