ABB zdobyła nagrodę na targach Railtex 2013 za System Odzysku Energii (Energy Recuperation System - ERS) ENVILINE przeznaczony dla aplikacji trakcyjnych prądu stałego (DC), który umożliwia zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nawet o 30 proc., jak również pomaga zredukować wytwarzanie ciepła w tunelach metra.
Konkurs Railtex Awards, który został zainaugurowany w tym roku, ma doceniać doskonałą jakość w sektorze kolejowym. Nagroda dla ABB w kategorii "Elektryfikacja" została wręczona przez byłego reprezentanta Anglii w krykiecie Phila Tufnella oraz prezentera Radia BBC Garry'ego Richardsona podczas ceremonii, która odbyła się 1 maja w londyńskim Copthorne Tara Hotel.
Przyznając tę nagrodę, jury doceniło innowacyjne rozwiązanie ABB odpowiadające na coraz większe zapotrzebowania na odzysk energii w ramach infrastruktury trakcyjnej. Obecnie pojazdy kolejowe odzyskują energię z hamowania i zamieniają ją w energię elektryczną. Przez większość czasu niewielka część tej energii jest wykorzystywana do zasilenia urządzeń w pociągu, podczas gdy pozostała część energii jest przesyłana z powrotem do sieci i wykorzystywana ponownie - ale ma to miejsce wtedy, gdy znajdujący się w pobliżu pojazd przyspiesza. Natomiast gdy nie jest to możliwe, poziom napięcia w sieci rośnie w związku z nadmiarem energii, który musi być wytracony w rezystorach znajdujących się na pojeździe lub podstacji trakcyjnej. Ten proces z kolei może w znaczny sposób przyczyniać się do zwiększania się poziomu ciepła w tunelu metra.
System ERS ABB został stworzony w celu umożliwienia przepływu energii z sieci trakcyjnej prądu stałego z powrotem do sieci prądu przemiennego (AC). Dzięki nowej metodzie zarządzania nadmiarem energii pochodzącej z hamowania, możliwe jest zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 10-30 proc. bez konieczności inwestowania w nowy tabor lub systemy sterowania siecią.
"Jesteśmy zachwyceni będąc jednymi z pierwszych laureatów nagrody Railtex. Nasz sukces w kategorii "Elektryfikacja" jest istotnym uznaniem bardzo znaczącego wkładu, który naszym zdaniem system ERS może poczynić w kwestii zwiększenia stopnia energooszczędności systemów trakcyjnych prądu stałego. Jednocześnie jest to także przypieczętowanie sukcesu, jakie odniosła ekspozycja ABB" - powiedział David Hughes, Dyrektor Lokalnej Dywizji Produkty Energetyki w Wielkiej Brytanii.