ABB zdobywa warte 110 mln USD zamówienie z obszaru energetyki na połączenie Litwy i Polski

Nowe połączenie HVDC Litwa - Polska ma umożliwić przesył elektryczności, zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność energii elektrycznej, jak również wzmocnić integrację krajów bałtyckich z siecią europejską

Stacja przekształtnikowa HVDC
Stacja przekształtnikowa HVDC
center

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, zdobył warte około 110 mln USD zamówienie dla Litgrid AB, państwowej spółki, która jest operatorem sieci przesyłowej Litwy, na dostawę i instalację stacji przekształtnikowej wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC).

Stacja przekształtnikowa HVDC o mocy 500 megawatów (MW) typu back-to-back pozwoli połączyć litewski system elektroenergetyczny o napięciu 330 kV z polskim o napięciu 400 kV, integrując tym samym sieci energetyczne krajów bałtyckich i kontynentalnej Europy oraz utrzymując rozwój rynku elektryczności w Unii Europejskiej. Obecnie litewski system elektroenergetyczny połączony jest jedynie z sieciami Łotwy, Estonii i krajów wschodnich. Nowa linia transgraniczna wzmocni również połączenie HVDC NordBalt ze Szwecją, budowane obecnie przez ABB.

"Poza umożliwieniem wymiany energii elektrycznej między Polską i Litwą, to połączenie wzmocni stabilność sieci energetycznej oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii w regionie" - powiedział Brice Koch, Dyrektor Globalnej Dywizji ABB Systemy Energetyki. "Nasze wiodące, dotychczasowe osiągnięcia w technologii HVDC były decydujące dla zdobycia tego zamówienia".

ABB zaprojektuje, skonstruuje, dostarczy i zainstaluje stację przekształtnikową, włączając w to urządzenia wysokiego napięcia, takie jak transformatory mocy i tyrystory. Stacja zostanie zbudowana w pobliżu miasta Olita na Litwie. Jej uruchomienie zaplanowano w roku 2015. Napowietrzna linia prądu zmiennego (AC) 400 kV o długości 160 kilometrów połączy stację HVDC w Olicie z podstacją w pobliżu Ełku.

ABB zapoczątkowała technologię HVDC prawie 60 lat temu i pozostaje światowym liderem w tej wysoce efektywnej technologii, ukończywszy około 90 projektów HVDC na całym świecie o łącznej zdolności przesyłowej ponad 95 000 MW.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 145 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Więcej informacji udziela:

Biuro Relacji z Mediami Grupy ABB:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
(Zurych, Szwajcaria)
Tel: +41 43 317 6568

media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp