ABB zdobywa warte 160 mln USD zamówienia na dostawę systemów elektrycznych dla statków wiertniczych w Brazylii

Efektywne energetycznie i niezawodne systemy zasilania dla siedmiu nowych statków do wierceń głębinowych

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, otrzymał zamówienia warte 160 mln USD od firmy Jurong Shipyard Pte Ltd. na montaż, dostawę, nadzór nad instalacją, badania odbiorcze oraz rozruch głównych systemów elektrycznych dla siedmiu statków wiertniczych nowej generacji, które będą operować przy złożach ropy i gazu położonych głęboko pod wodą u wybrzeży Brazylii. Zamówienia zostały zaksięgowane w IV kwartale minionego i w I kwartale tego roku.

center

Statki zostaną wykorzystane do wykonywania odwiertów na ogromnych złożach podsolnych na południowo-wschodnim wybrzeżu Brazylii. Zintegrowany pakiet elektryczny ABB zapewni w sposób niezawodny dostawy energii elektrycznej dla podsystemów na statku i pomoże operatorom w uzyskaniu jak największego poziomu efektywności energetycznej.

Są to pierwsze z serii wysokowydajnych statków wiertniczych zaprojektowanych w celu przeprowadzania operacji głębinowych. Powstają w stoczni Estaleiro Jurong Aracruz w stanie Espirito Santo w południowo-wschodniej Brazylii. Stocznia należy do singapurskiej Jurong Shipyard.

"Możliwości ABB dostarczenia dla tego projektu urządzeń produkowanych lokalnie oraz specjalistyczne umiejętności naszej lokalnej organizacji były istotnymi czynnikami dla uzyskania zamówienia. Jest to przełom dla ABB na rynku brazylijskim" - powiedział Veli-Matti Reinikkala, dyrektor Dywizji Automatyka Procesowa ABB. "ABB posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu projektów dla podobnych przedsięwzięć, realizowanych przez stocznię Jurong w Singapurze. Zaufanie, jakim na przestrzeni czasu obdarzyła nas stocznia, było decydujące dla osiągnięcia tego porozumienia".

Zakres dostawy ABB obejmuje kompletne systemy elektryczne, włączając w to generatory, aparaturę rozdzielczą, transformatory, napędy oraz silniki do zasilania pędników okrętowych i systemów wiertniczych. Wszystkie rozwiązania ABB spełniają lub przewyższają standardy klienta oraz IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) w zakresie bezpieczeństwa oraz są w pełni zgodne z wymagającymi regulacjami IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) w celu zapewnienia niezawodności wiercenia.

Dostawy wyposażenia statku dla stoczni planowane są w tym roku, a pierwszy statek ma zostać odebrany przez właściciela w II kwartale 2015 roku.

Statki zostaną dostarczone firmie Sete Brazil, założonej w 2010 roku przez brazylijskich i międzynarodowych inwestorów. Siedem statków wiertniczych zostanie wyczarterowanych firmie Petrobras na okres 15 lat. Trzy statki będą częściowo kontrolowane przez Odfjell, a trzy przez Seadrill, firmy z siedzibami w Norwegii.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 145 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp