ABB wyposaża najważniejszą stację elektroenergetyczną w Sao Paulo w zaawansowane rozwiązanie sterowania, zabezpieczenia i automatyki. Stacja ma zostać ukończona na najchętniej oglądane wydarzenie sportowe świata, czyli mistrzostwa świata w piłce nożnej, które Brazylia organizuje w 2014 roku.
Mistrzostwa świata przyciągają przed telewizory więcej widzów niż jakiekolwiek inne wydarzenie sportowe o zasięgu globalnym. Organizowane co cztery lata, skupiają najlepsze drużyny narodowe na świecie, które grają ze sobą w rundzie grupowej i fazie pucharowej. Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Brazylii, rozpoczną się w czerwcu i będą trwać 31 dni.

Sao Paulo jest największym miastem Brazylii i zarazem finansową oraz przemysłową stolicą kraju. To również jedna z głównych aren przyszłorocznych mistrzostw. W ramach przygotowania na napływ kibiców, turystów i mediów z całego świata, kilka miliardów dolarów zostało zainwestowanych w rozwój miejskiej infrastruktury.
Jednym z takich projektów jest stacja elektroenergetyczna Edgard de Souza - najważniejszy punkt węzłowy w systemie energetycznym Sao Paulo, dostarczający elektryczność do znacznej części miasta.
Właścicielem stacji jest Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (CTEEP). Niedawno CTEEP podpisała z ABB umowę na dostawę zaawansowanego systemu sterowania, zabezpieczenia i automatyki stacyjnej, aby zwiększyć niezawodność dostaw energii elektrycznej już na czas rozpoczęcia turnieju.
Rozwiązanie ABB zintegruje oprzyrządowanie zabezpieczające, sterujące i mierzące, umożliwiając operatorom sterowanie wyposażeniem zarówno wewnątrz stacji, jak i zdalne. Zgodność z IEC 61850, światowym standardem dla automatyki stacyjnej, umożliwi skuteczną komunikację pomiędzy urządzeniami wewnątrz stacji, niezależnie od wytwórcy.
Zastosowanie standardu umożliwi również znaczne zmniejszenie wymaganej liczby kabli miedzianych. Wykorzystanie przewodów światłowodowych o wysokiej zdolności przesyłowej zamiast przewodów miedzianych, zmniejsza zajmowaną przestrzeń, zwiększa niezawodność oraz ogranicza koszty instalacji i konserwacji.
Inną korzyścią z zastosowania rozwiązania ABB jest fakt, że nowe technologie zostaną zainstalowane bez przerw w zasilaniu samej stacji. Utrzymanie ciągłości serwisu dla tak istotnej linii przesyłowej jest dla klienta priorytetem.
Wraz z gwałtownym rozwojem ekonomicznym i podnoszeniem się standardu życia, zapotrzebowanie na elektryczność w Brazylii rosło w ostatniej dekadzie o 5 proc. rocznie. Obecne spowolnienie w światowej gospodarce nie wpłynęło w znaczny sposób na zahamowanie tego wzrostu. W sytuacji gdy gospodarka Brazylii cały czas się rozwija, powszechnie uważa się, że krajowy system elektroenergetyczny będzie potrzebował dalszej modernizacji i rozwoju, aby móc zachować tempo wzrostu gospodarczego.
ABB posiada bogate doświadczenie w zakresie zarówno inwestycji realizowanych od podstaw, jaki i projektów modernizacji dla automatyki stacyjnej, tworzy także nienaruszające równowagi ekologicznej strategie migracji dla projektów stopniowej oraz jednorazowej modernizacji. Działając w około 100 krajach i posiadając biura na przedmieściach Sao Paulo, ABB jest szczególnie dobrze predystynowana do wsparcia CTEEP w tym projekcie.