ABB po raz kolejny w ścisłej czołówce rankingu „Firma dla Inżyniera”

ABB w Polsce drugi rok z rzędu zajęła wysokie, 3. miejsce w rankingu „Firma dla Inżyniera”. Spółka od 12 lat plasuje się w czołówce najbardziej cenionych przez kadrę techniczną firm w kraju.

Ranking "Firma dla Inżyniera 2012" tworzony jest przez Bank Danych o Inżynierach. Głosowanie odbywa się w ciągu 12 miesięcy w formie ankiety wypełnianej przez osoby, które zajmującą stanowiska techniczne i informatyczne wyższego i średniego szczebla oraz są zarejestrowane w bazie BDI. W tegorocznej edycji głosowało 2115 inżynierów, zarówno doświadczonych specjalistów, jak i niedawnych absolwentów. Znaczenie rankingu zwiększa jawność głosowania i możliwość weryfikacji jego uczestników.

W czołówce najnowszego rankingu najwięcej jest spółek z sektora energetycznego i elektrotechnicznego. Dominują firmy, w których pracownik ma możliwość rozwoju (66% głosujących na ABB wskazało ten czynnik w swoim uzasadnieniu), pracuje w międzynarodowym środowisku (69%) oraz ma dostęp do nowoczesnych technologii (69%).

"Znalezienie się w czołówce, i to po raz drugi z rzędu, to duże wyróżnienie oraz dowód na to, że ABB w Polsce jest postrzegana przez potencjalnych kandydatów jako atrakcyjny pracodawca. W obliczu z jednej strony rosnących potrzeb rekrutacyjnych ABB, a z drugiej dynamicznie zmieniającego się rynku kandydatów oraz wyzwań jakie są przed nami stawiane w tym obszarze, takie wyróżnienie stanowi dla nas dodatkową wartość. Jednocześnie upewnia nas to w przekonaniu, że działania, które podejmujemy w obszarze employer branding i rekrutacji, są właściwe" - powiedziała Magdalena Bielecka, Kierownik Centrum Usług HR ABB w Polsce.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp