ABB uzyskało zamówienia o wartości 55 milionów dolarów od firm Bihar Grid Corporation Limited (BGCL) oraz West Bengal State Electricity Transmission Company Limited (WBSETCL) na budowę nowych stacji przesyłowych i dystrybucyjnych, które zwiększą dostawy energii elektrycznej w regionie.
Dwa wschodnioindyjskie stany, Bihar i Bengal Zachodni, regularnie borykają się z deficytami mocy oraz ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną wskutek prowadzonych prac wydobywczych oraz agrokulturalnych, jak również związanych z postępującą urbanizacją obu regionów. Oba stany opracowały ambitne plany znacznego zwiększenia własnych zdolności wytwarzania energii elektrycznej, wymagające jednak pełnowartościowej infrastruktury przesyłowej.
Jako część umowy "pod klucz" firma ABB zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i odda do użytku w czterech lokalizacjach stanu Bihar stacje wyposażone w izolowane gazem rozdzielnice GIS na napięcie 220/132/33 kV. Będą one korzystać z technologii kompaktowych wysokonapięciowych rozdzielnic GIS firmy ABB, redukując wymaganą przestrzeń zabudowy o 70% w porównaniu z konwencjonalnymi podstacjami wyposażonymi w rozdzielnice izolowane powietrzem. Pozostałe wyposażenie obejmuje rozdzielnicę średniego napięcia, najnowocześniejsze (zgodne z normą IEC 61850) systemy zabezpieczeń i automatyki, jak również światłowodowe systemy komunikacyjne.
W stanie Bengal Zachodni firma ABB zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i odda do użytku stację izolowaną powietrzem na napięcie 220/132/33 kV w celu wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu energetycznemu regionu Sadaipur. Inne produkty dostarczane przez firmę ABB obejmują zgodne z normą IEC 61850 systemy automatyki, systemy komunikacyjne wykorzystujące kable zasilające (power-line communication carrier, PLCC) i światłowodowe systemy telekomunikacyjne.
"Firma ABB nieustannie, od dziesięcioleci, w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju sieci energetycznej Indii" - mówi Claudio Facchin, Dyrektor Globalnej Dywizji Systemy Energetyki ABB. "Nasze najnowocześniejsze technologie i niezrównane doświadczenie na poziomie globalnym pomoże zapewnić niezawodny i wydajny przesył energii, wspierając rozwój ekonomiczny i socjalny regionu".
Firma ABB jest wiodącym światowym liderem w dziedzinie stacji izolowanych powietrzem i gazem oraz stacji hybrydowych obsługujących napięcie do 1100 kV. Stacje te wspomagają wydajny i niezawodny przesył oraz dystrybucję energii elektrycznej, zapewniając minimalny wpływ na środowisko naturalne.