Firma ABB, wiodący dostawca rozwiązań dla energetyki i automatyki, podpisała z Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), głównym dostawcą mediów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), umowę o wartości około 55 milionów dolarów na budowę stacji elektroenergetycznej, która umożliwi zintegrowanie zasobów energetycznych parku solarnego Mohammeda bin Rashida Al Maktoum z siecią energetyczną kraju. Decyzja o wyborze ABB jako wykonawcy przedsięwzięcia zapadła w 3. kwartale 2014 roku.
Wykorzystana w projekcie rozdzielnica izolowana gazem GIS zwiększy zdolności przesyłowe, zasilanie w energię elektryczną oraz niezawodność działania sieci.
Budowana obecnie elektrownia słoneczna o mocy 100 MW stanowi drugą fazę budowy parku solarnego w rejonie Seih Al Dahal, około 50 km na południe od Dubaju. Rozpocznie ona produkcję energii elektrycznej w 2017 roku.
Park solarny Mohammed Bin Rashid jest jednym z największych projektów w zakresie energii odnawialnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Oczekuje się, że w 2030 roku moc docelowa parku wyniesie 1000 MW, a cały kompleks zajmie powierzchnię 40 km kwadratowych. Wpisuje się ona w Zintegrowaną Strategię Energetyczną Państwa do roku 2030, przyjętą przez Najwyższą Radę Energii Dubaju, zmierzającą, m.in. do dywersyfikacji źródeł energii, w ramach której oczekuje się, iż gaz ziemny posłuży do wytworzenia 71% energii elektrycznej, energetyka jądrowa 12%, a słoneczna 5%.
"Budowana podstacja przyczyni się do zwiększenia zdolności przesyłowej i dostarczania czystej energii słonecznej celem zaspokojenia rosnącego popytu na energię elektryczną w regionie", powiedział Claudio Facchin, szef ABB Power Systems. "Cieszymy się, że możemy wspierać ZEA w procesie rozbudowy sieci energetycznej kraju i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii."
W ramach umowy zakładającej realizację projektu "pod klucz", ABB jest odpowiedzialna za zaprojektowanie, montaż, rozruch i uruchomienie instalacji. Kluczowe urządzenia, które zostaną dostarczone w ramach kontraktu to 8 pól rozdzielnic GIS na 400 kV oraz 10 pól rozdzielnic na napiecie 132 kV, dwa transformatory 132/400 kV o mocy znamionowej 570 MVA, jak również zabezpieczenia stacyjne, systemy sterowania i automatyki, nadzoru i komunikacji. Stacja będzie także obsługiwała standard IEC 61850 w celu zapewnienia otwartej komunikacji w zakresie automatyki i funkcji zabezpieczeniowych.
"DEWA działa w kierunku zwiększenia wydajności sieci i wdraża projekty umożliwiające osiągnięcie najwyższych standardów pracy i niezawodności", powiedział Saeed Mohammed Al Tayer, prezes i dyrektor zarządzający DEWA. "To leży u podstaw naszej współpracy z ABB, która posiada imponujący dorobek innowacyjności w zakresie realizacji przedsięwzięć z obszaru energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju transportu i efektywności energetycznej. Działania DEWA wpisują się także w wizję emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammeda bin Rashida Al Maktouma zakładającą rosnącą rolę Dubaju jako centrum globalnego handlu, finansów, turystyki i ekologicznej gospodarki".
Moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych na całym świecie rośnie w szybkim tempie. Według Międzynarodowej Agencji Energii, w 2013 roku wzrosła ona o 34% do 137 GW, a do roku 2020 ma się zwiększyć do 403 GW.
Zjednoczone Emiraty Arabskie są liderem wdrażania rozwiązań z zakresu energetyki słonecznej na Bliskim Wschodzie. Firma Solar Impulse ogłosiła w zeszłym miesiącu, że w 2015 roku podejmie próbę pierwszego w historii lotu dookoła świata bez międzylądowań za pomocą samolotu Solar Impulse 2 zasilanego tylko i wyłącznie energią słoneczną. Samolot ma rozpocząć lot z terenu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a projekt jest wspierany przez ABB. Dorobek ABB w zakresie innowacji technologicznych w odnawialnych źródłach energii, zrównoważonym transporcie i efektywności energetycznej sprawia, że firma jest idealnym partnerem dla Solar Impulse 2.