Firma ABB, wiodący dostawca rozwiązań dla energetyki i automatyki, pozyskała znaczący kontrakt od duńsko-niemieckiego operatora sieci przesyłowej TenneT na zaprojektowanie, skonstruowanie, dostawę i instalację kablowego systemu przesyłowego prądu przemiennego (AC). Połączy on Butendiek, farmę wiatrową na Morzu Północnym w granicach niemieckich wód terytorialnych, z platforma przekształtnikową prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) SylWin Alpha.
Kabel połączy platformę prądu zmiennego farmy Butendiek z platformą przekształtnikową prądu stałego SylWin Alpha. Morska farma wiatrowa Butendiek znajduje się w odległości około 30 km od wyspy Sylt. Projektowane rozwiązanie to podwodny, 3-żyłowy kabel prądu zmiennego na napięcie 155 kV o długości około 38 km. Instalacja i przekazanie do eksploatacji planowane jest na 2015 rok. Kabel wysokiego napięcia pierwotnie przeznaczony do wykorzystania w tym projekcie został utracony podczas zdarzenia, które miało miejsce na Morzu Śródziemnym w lipcu tego roku. O interwencję w tej sprawie i utrzymanie harmonogramu projektu została poproszona firma ABB.

System kablowy będzie w stanie przesyłać 144 MW energii wiatrowej - ilość wystarczająca do zaspokojenia potrzeb energetycznych około 150 tysięcy gospodarstw domowych w Niemczech. Wykorzystanie odnawialnych źródeł czystej energii wiatrowej, jako alternatywnego źródła energii, przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o prawie 750 tysięcy ton rocznie - taka ilość gazów powstałaby, gdyby taką samą ilość energii wytworzono z paliw kopalnych.
"Niemcy wiodą prym wśród światowych promotorów energii odnawialnej i niezmiennie dążą do ograniczenia czynników negatywnie wpływających na środowisko", powiedział Claudio Facchin, szef ABB Power Systems. "Dysponujemy szerokim wachlarzem technologii oraz dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Cieszymy się, że możemy wspierać TenneT w kolejnym ważnym projekcie".
Firma ABB z powodzeniem zrealizowała kilkanaście projektów podwodnych połączeń kablowych prądu zmiennego na całym świecie. Kilka kolejnych znajduje się w fazie realizacji. Farma Butendiek jest szóstym projektem tego rodzaju realizowanym w Niemczech przez ABB dla operatora TenneT. ABB obecnie realizuje połączenie kablowe prądu zmiennego Sandbank, które także łączy morską farmę wiatrową z platformą przekształtnikową HVDC SylWin Alpha.
Jako jeden z wiodących światowych producentów kabli wysokiego napięcia ABB posiada rozległą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów rozwiązań kablowych, w tym połączeń dla morskich farm wiatrowych, zasilania z lądu platform wiertniczych do wydobycia gazu i ropy naftowej oraz podziemnych i podmorskich linii przesyłowych.