Grupa ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, uzyskała od firmy Energinet.dk będącego operatorem systemu przesyłowego Danii oraz firmy 50 Hertz, operatora systemu przesyłowego wschodnich Niemiec, zamówienie o wartości około 16 mln USD na modernizację łącza energetycznego HVDC Kontek o mocy 600 MW. Zamówienie zostało zaksięgowane w trzecim kwartale tego roku.
W zakres zamówienia wchodzi zainstalowanie opracowanego przez ABB najnowocześniejszego systemu sterowania i zabezpieczającego MACH, zdalnych stacji operatorskich, a także przeprowadzenie szkoleń i dostawa części zamiennych. Połączenie HVDC Kontek zostało oddane do użytku przez ABB w 1995 roku, a obecna modernizacja podniesie jego niezawodność eksploatacyjną i zmniejszy wymagania w zakresie obsługi. Zmodernizowane połączenie ma uzyskać pełne możliwości funkcjonalne w 2016 roku.
"Ta modernizacja jest potwierdzeniem coraz większego zaangażowania ABB w udzielaniu klientom wsparcia w całym cyklu życia dostarczanych produktów i systemów", powiedział Hanspeter Faessler, dyrektor Jednostki Biznesu Zarządzanie Siecią Elektroenergetyczną w Dywizji Systemy Energetyki. "Zarazem dobitnie pokazuje to, że ABB przykłada coraz większą wagę do działalności serwisowej".
ABB posiada duże doświadczenie w modernizowaniu połączeń HVDC na całym świecie i pracuje nad wieloma podobnymi projektami, gdyż szereg tego typu instalacji ma za sobą wiele lat nieprzerwanej eksploatacji. Jest to już 23. tego typu projekt w zakresie instalacji HVDC realizowanego przez ABB od 1990 roku, obejmującego również modernizacje 17. systemów sterowania.
Oferowany przez ABB system MACH jest najczęściej stosowanym na świecie systemem sterowania dla linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego HVDC oraz zmiennego FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) i użytkowany jest w ponad 1100 instalacjach na całym świecie.
60 lat temu ABB zapoczątkowała stosowanie techniki przesyłu prądu stałego HVDC i obecnie może się poszczycić niemal 100 projektami HVDC zrealizowanym na całym świecie, dysponującymi łączną mocą przesyłową przekraczającą 95000 MW. Stanowi to około połowy systemów tego typu, zbudowanych na całym świecie. ABB pozostaje liderem nowatorskich rozwiązań HVDC i ma wyjątkową pozycję w branży, wynikającą z możliwości samodzielnej produkcji wszystkich kluczowych zespołów systemów HVDC, takich jak półprzewodniki wysokich mocy, przekształtniki oraz kable energetyczne wysokiego napięcia.