ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, wprowadziła nowy system 800xA MIDAS Library - aplikację udostępniającą inżynierom obsługującym zautomatyzowane kopalnie bardziej zaawansowany sposób szybkiego rozwiązywania problemów związanych z systemami elektrycznymi za pomocą rozszerzonego sterowania stacją i monitorowania środowiska z pozycji sterowni. To zdalne monitorowanie stacji umożliwia załodze zakładu bezpieczne rozwiązywanie problemów z dala od stacji elektroenergetycznej, co skraca czas diagnozowania awarii elektrycznej i rozwiązywania problemu.
Skrót MIDAS oznacza "Zintegrowany rozproszony system automatyzacji kopalni" (ang. Mining Integrated Distribution Automation System). System ten współpracuje z systemem 800xA firmy ABB, będącym platformą do monitorowania i sterowania szerokim wachlarzem zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Jest on oparty na standardzie IEC 61850, tworzącym wspólny język dla zautomatyzowanych stacji i systemów rozdzielczych. Oznacza to, że zaawansowane technologicznie kopalnie na całym świecie będą mogły skorzystać z zalet systemu MIDAS.
Podstawową funkcją systemu MIDAS Library jest umożliwienie personelowi technicznemu zakładu uzyskania lepszych informacji o stanie jego systemów elektrycznych i umożliwienie mu zdalnego sterowania tymi systemami oraz ich naprawę. Operator korzystający z systemu MIDAS Library będzie mógł monitorować całą infrastrukturę elektryczną kopalni z jednej stacji roboczej za pomocą jednego pakietu oprogramowania. Dane analityczne będą pokazywane w czasie rzeczywistym za pomocą interfejsu graficznego, który jest wszechstronny i intuicyjny.
To z kolej prowadzi do dalszych korzyści: na przykład możliwość diagnozowania awarii bez konieczności wizyty na miejscu oznacza większe bezpieczeństwo pracowników. Zaś możliwość szybkiego wykrywania głównej przyczyny problemu, a więc i szybszego usunięcia problemu w razie jego wystąpienia, skraca przerwy w pracy kopalni i obniża koszty operacyjne jej działania. Ponadto fakt, że automatyzacja procesów i zasilania może zostać zrealizowana z jednego wspólnego systemu, prowadzi do redukcji kosztów szkolenia i części zapasowych. Połączenie informacji umożliwia dostrojenie procesu tak, aby zużywał jak najmniej energii.
System MIDAS Library sprawia, że obsługa inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) służących do ochrony i sterowania systemem elektrycznym jest prostsza. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy przywołuje cały zestaw informacji technicznych, łącznie z instrukcjami, informacjami o parametrach urządzenia i jego roli w większym systemie. A ponieważ urządzenia IED można połączyć z systemem automatyki za pomocą sieci Ethernet, jeden zespół może kontrolować stacje w wielu różnych i odległych miejscach.