ABB, wiodący na świecie dostawca technologii automatyki i energetyki, otrzymała zamówienie o wartości 216 mln USD na wykonanie instalacji do uzdatniania gazu ziemnego dla South Tunisian Gas Project (STGP). Zamawiającym jest firma OMV Tunisie Production GmbH, spółka zależna australijskiej grupy energetycznej OMV. Zamówienie zaksięgowano w III kwartale 2014 roku.
ABB będzie odpowiedzialna za wykonanie pod klucz instalacji do uzdatniania gazu ziemnego (GTP) Nawara, obejmującej instalację do oddzielania gazu oraz instalację do ekstrakcji skroplonego gazu węglowodorowego (LPG). Firma dostarczy również kluczowe komponenty z obszaru automatyki, komunikacji i energetyki, w tym system sterowania, przekładniki oraz rozdzielnice potrzebne do podłączenia instalacji do źródła zasilania.
GTP będzie rozdzielać gaz ziemny o charakterze komercyjnym od cięższych węglowodorów, które następnie zostaną poddane procesowi frakcjonowania w celu otrzymania propanu, butanu oraz gazu LPG wykorzystywanych w przemyśle, handlu oraz w sektorze produkcji. Projektowa przepustowość instalacji wyniesie 2,7 mln standardowych metrów sześciennych na dzień, a rozpoczęcie produkcji przewidziano na październik 2016 roku.
- Powierzenie ABB realizacji projektu Nawara pokazuje zorientowanie naszej firmy na dostarczanie rozwiązań pod klucz dla średniej wielkości zakładów produkcyjnych i przetwórczych z segmentów gazu ziemnego i ropy naftowej" - powiedział Veli-Matti Reinikkala, dyrektor Globalnej Dywizji Automatyka Procesowa ABB. "Dokonujemy tego, wykorzystując naszą fundamentalną wiedzę i nasze doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, procesów przemysłowych oraz dostarczania rozwiązań modułowych, zdobyte podczas realizacji ponad 300 projektów pod klucz".
Dodał: "Wysoki stopień modularyzacji projektu Nawara pozwolił nam znacznie skrócić czas budowy i zyskać przewagę nad innymi firmami startującymi w wygranym przez nas przetargu".
Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum z kanadyjską spółką Thermo Design Engineering Ltd. Kontrakt łącznie opiewa na 291 mln USD.
STGP to strategiczny projekt infrastrukturalny realizowany przez spółkę joint venture 50/50 złożoną ze spółek ETAP, tunezyjskiej państwowej spółki zajmującej się poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego, oraz OMV Tunisie. Po zakończeniu realizacji projektu STGP zezwoli Tunezji na zwiększenie krajowej produkcji gazu niskoemisyjnego oraz na zwiększenie wielkości eksportu węglowodorów. Cały projekt obejmuje budowę centralnych obiektów przetwórczych na terenie odwiertów w obszarze Nawara, rurociągu o długości 370 km oraz instalacji do uzdatniania gazu ziemnego w okręgu przemysłowym Ghannouch w pobliżu nadmorskiego miasta Gabès.
Firma ABB w ostatnim czasie wygrała także przetarg na kolejny projekt pod klucz, polegający na zwiększeniu zdolności wytwórczych energii elektrycznej w zakładzie przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego usytuowanym na wyspie Zirku w Abu Zabi dla ZADCO, konsorcjum złożonego ze spółek Abu Dhabi National Oil Company, ExxonMobil oraz Japan Oil Development Company.