ABB, wiodący na świecie dostawca technologii automatyki i energetyki, dostarczyła najmocniejszy na świecie przemiennik częstotliwości dla trakcji firmie E.ON, czołowemu graczowi na niemieckim rynku energetycznym. Stacja przemiennika częstotliwości znajduje się na stacji kolejowej Datteln i może dostarczać do 25 procent mocy wymaganej przez koleje niemieckie.
System posiada moc nominalną 413 megawatów (MW) i jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną energoelektronikę, dzięki czemu wydajnie przekształca energię elektryczną z krajowej, trójfazowej sieci wysokiego napięcia o częstotliwości nominalnej 50 herców (Hz) do częstotliwości 16,7 Hz, wymaganej przez jednofazową sieć 110 kV (kilowolt) kolei Deutsche Bahn.
- Jest to prestiżowy projekt, który wdraża najnowszą technologię przetwarzania mocy firmy ABB - powiedział Oleg Alejnikow, szef biznesu ABB Stacje Elektroenergetyczne. - Energoelektronika odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu jeszcze większej wydajności i niezawodności w wielu kluczowych sektorach, takich jak kolej. Firma ABB jest liderem tych pozytywnych zmian.
W ramach zamówienia pod klucz firma ABB była odpowiedzialna za projekt, realizację, instalację i przekazanie systemu do eksploatacji. Do kluczowych elementów kontenerowego rozwiązania należały transformatory i przemienniki częstotliwości oraz układy sterowania i chłodzenia.
System składa się z czterech identycznych bloków przemiennika zapewniających stałe zasilanie. Zaprojektowany w celu zapewnienia wyjątkowo wysokich poziomów dostępności i niezawodności, umożliwia on prowadzenie prac konserwacyjnych na jednym z bloków przemiennika bez zmniejszania parametrów przetwarzania całego obiektu.
Firma ABB dysponuje szeregiem produktów i rozwiązań z branży energetyki i automatyki dla przemysłu kolejowego oraz dużą liczbą urządzeń zainstalowanych na całym świecie. Zwiększona troska o środowisko, szybka urbanizacja, potrzeba szybszego przemieszczenia większej liczby ludzi i towarów oraz zmienne ceny paliwa powodują, że kolej stała się sektorem strategicznego zainteresowania firmy.
ABB weźmie udział w dyskusji na temat przemysłu kolejowego podczas IV Kongresu Kolejowego, który odbędzie się 9 października w Łodzi. Szczegóły dostępne na stronie internetowej.