Jeszcze wyższa pozycja ABB w rankingu Idealny Pracodawca IT 2014

Firma ABB zdobyła 22 miejsce w tegorocznym zestawieniu najlepszych pracodawców w prestiżowym rankingu „Universum TOP 100” w kategorii IT.

Rozpoznawalność marki ABB przez studentów w branży informatycznej rośnie - po zdecydowanym skoku w zeszłorocznym rankingu (o 13 miejsc), w roku 2014 studenci jeszcze bardziej docenili wartość firmy jako pracodawcy; w kategorii IT, ABB jest już na 22. miejscu.

Ten wynik firma zawdzięcza aktywności w branżowym środowisku studenckim. W ostatnich dwóch latach studenci mieli okazję spotkać pracowników ABB m.in. podczas Konkursu IT Challenge, targów pracy, wykładów na uczelniach z cyklu "IT Academic Days", seminariów, konferencji studenckich (Studencki Festiwal Informatyczny).

W kategorii "inżynieria" ABB również odnotowuje tendencję wzrostową. W tym roku firma uplasowała się na wysokiej, 18 pozycji.

Ranking "Universum TOP 100" to prestiżowe zestawienie Idealnych Pracodawców w opinii studentów uczelni wyższych. Badanie jest przeprowadzane co roku wśród studentów na całym świecie. Wyniki są prezentowane w postaci raportów dla poszczególnych krajów z podziałem na oceniane branże.

W tegorocznym badaniu "Poland's TOP 100 Ideal Employer" wzięło udział ponad 23 500 studentów z 71 polskich uczelni.

Więcej informacji:

http://universumglobal.com/ideal-employer-rankings/

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp