YuMi to przyjazny człowiekowi dwuramienny robot zaprojektowany z myślą o nowej erze automatyzacji pracy. Doskonale nadaje się do linii montażowych niewielkich elementów, gdzie ludzie oraz roboty wspólnie wykonują te same czynności. Nazwa "YuMi" stanowi skrót od angielskiego zwrotu "you and me", czyli "ty i ja" - pracujący wspólnie.
Robot YuMi stworzony został przede wszystkim na potrzeby przemysłu elektroniki użytkowej, gdzie w procesie produkcyjnym wymagane są elastyczność i zręczność. W przyszłości będzie go można również wykorzystać w innych sektorach rynku. Robot YuMi to umożliwiające współpracę, dwuramienne urządzenie montażowe wyposażone w funkcje sensoryczne i wizualne. Miękkie podwójne ramiona robota YuMi w połączeniu z innowacyjną technologią detekcji nacisku zapewniają bezpieczeństwo osób pracujących w jego pobliżu. Ponieważ bezpieczeństwo jest immanentną cechą robota YuMi, zastosowanie klatki robota nie jest w jego przypadku konieczne.

Robot YuMi charakteryzuje się niezwykłą precyzją ruchów, dzięki czemu może być wykorzystywany do montażu delikatnych, precyzyjnych elementów zegarków ręcznych albo podzespołów montowanych w telefonach komórkowych, tabletach czy komputerach stacjonarnych. Potrafi nawet nawlec igłę.
- Robot YuMi zmieni wyobrażenia ludzkości dotyczące procesów produkcyjnych czy przemysłowych - mówi Pekka Tiitinen, dyrektor globalnej dywizji Napędy i Automatyzacja Produkcji ABB. - YuMi otwiera nieograniczone możliwości. Stoimy u progu nowej, niezwykle ekscytującej ery w zakresie automatyki przemysłowej.
Per Vegard Nerseth, dyrektor globalnej jednostki biznesu Robotyka ABB, dodaje: - Nadanie temu robotowi nazwy «YuMi» odzwierciedla prawdziwą naturę współpracy pomiędzy ludźmi a maszynami. Ludzie i roboty będą wspólnie wykonywać różne zadania w sposób wcześniej dla nas niewyobrażalny.
Robot YuMi zostanie wprowadzony do sprzedaży 13 kwietnia 2015 roku podczas Hannover Messe - największych na świecie targów technologii przemysłowej organizowanych w Niemczech.