ABB opracowała kompletne rozwiązanie systemowe w zakresie przesyłu mocy z użyciem połączeń HVDC 1100 kV

Technologia połączeń prądu stałego o ultrawysokim napięciu (UHVDC) wynoszącym 1100 kV umożliwia przesył mocy do 10 000 MW na odległość ponad 3000 km

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, opracowała podstawowe wyposażenie wymagane do budowy systemów przesyłu mocy ultrawysokiego napięcia wynoszącego 1100 kV. Ta zaawansowana technologia podnosi wydajność przesyłu mocy do 10 000 MW i umożliwia powiększenie dystansu przesyłu na odległość przekraczającą 3000 kilometrów.

Wyższy poziom napięcia pozwala przesyłać większe ilości mocy na bardzo duże odległości przy minimalnych stratach z wykorzystaniem technologii połączeń wysokonapięciowych prądu stałego. Najnowsze sukcesy na tym polu są szczególnie interesujące dla krajów oraz regionów o dużej powierzchni, takich jak Chiny, Indie, kraje obu Ameryk oraz Afryka. Chiny już ogłosiły swoje plany dotyczące budowy kilku połączeń 1100 kV służących do przesyłu mocy na bardzo duże odległości.

W 2010 r. firma ABB wspierała SGCC w realizacji projektu Xiangjiaba-Szanghaj. W ramach tego projektu powstało pierwsze na świecie połączenie ultrawysokonapięciowe prądu stałego przeznaczone do przesyłu mocy w eksploatacji komercyjnej. Opracowanie połączeń przesyłowych 1100 kV pozwala rozpocząć kolejny etap w dziedzinie technologii połączeń ultrawysokonapięciowych prądu stałego.

Pełna zdolność przesyłowa systemu 1100 kV jest wynikiem pomyślnych testów wszystkich kluczowych elementów systemu, takich jak zawory, wyłączniki, ograniczniki przepięć, kondensatory oraz izolatory przepustowe. ABB poprzednio ogłosiła swój sukces w zakresie opracowania i testów transformatora przekształtnikowego 1100 kV, który wraz z wspomnianym wyposażeniem odgrywa kluczową rolę w przesyłaniu mocy z użyciem połączeń wysokonapięciowych prądu stałego i stanowi niezwykle istotny element pośredniczący między połączeniem prądu stałego a siecią prądu przemiennego. Opracowanie transformatora 1100 kV rozwiązało kilka ważnych problemów technologicznych, m.in. kwestie ogromnego rozmiaru, skali oraz izolacji elektrycznej, w tym problemy związane z izolatorami przepustowymi oraz parametrami wydajności cieplnej.

"To bardzo ważny krok w kierunku przesyłu większych ilości mocy na jeszcze większe odległości bez zwiększania strat" - powiedział Hanspeter Faessler z dywizji ABB Systemy dla Energetyki. "Osiągnięcie to pomoże podłączyć do sieci źródła energii odnawialnej pozyskiwanej w odległych lokalizacjach oraz umożliwi wydajne i niezawodne przesyłanie energii elektrycznej do metropolii oddalonych o tysiące kilometrów, zmniejszając jednocześnie niekorzystny wpływ na środowisko".

Technologia przesyłu mocy z użyciem połączeń ultrawysokonapięciowych prądu stałego bazuje na technologii połączenia HVDC opracowanej przez firmę ABB 60 lat temu i stanowi największe osiągnięcie w zakresie przepustowości i wydajności systemów elektroenergetycznych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Firma ABB jest światowym liderem w dziedzinie technologii przesyłu mocy z użyciem połączeń wysokonapięciowych prądu stałego oraz autorem wielu innych pionierskich rozwiązań.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp