Podczas zakończonych niedawno Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu firma ABB zdobyła dwa wyróżnienia – Złoty Medal MTP 2014 za rozdzielnicę w izolacji gazowej ELK-04, 145 kV oraz statuetkę Acanthus Aureus za najlepsze stoisko. Tegoroczne targi były dla ABB szczególne również z innego względu – po raz pierwszy spółka zdecydowała się na ekspozycję tematyczną, połączoną z prezentacją jednego produktu.

Wybór padł na rozdzielnicę w izolacji gazowej ELK-04 na napięcie 145 kV. Jest to rozwiązanie przygotowane zarówno dla energetyki dystrybucyjnej, jak i do przesyłowych stacji elektroenergetycznych pracujących po stronie 110 kV.
- Doszliśmy do wniosku, że pokazywanie na stoisku "wszystkiego" jest mniej efektywne, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na budowanie naszej ekspozycji wokół tematyki wysokich napięć i rozdzielnic w izolacji gazowej - mówi Krzysztof Pałgan, dyrektor handlowy ABB Sp. z o.o., Dywizja Produkty i Systemy dla Energetyki. - Oczywiście nie oznacza to, że o pozostałych produktach nie było z kim rozmawiać, podczas trzech targowych dni do dyspozycji zwiedzających byli nasi specjaliści ze wszystkich branż.
Fizycznie na stoisku ABB stanęła wspominana rozdzielnica ELK-04, niestety z przyczyn logistycznych, związanych z gabarytami i masą, nie udało się zaprezentować najnowszej rozdzielnicy kompaktowej w izolacji gazowej ELK-3C na napięcie 420 kV.
- To nowe produkty w ofercie ABB, dlatego chcieliśmy przybliżyć je naszym klientom i osobom odwiedzający targi - tłumaczy Paweł Fukiet, dyrektor sprzedaży krajowej ABB Dywizji Produkty Wysokich Napięć. - I to była bardzo dobra decyzja, bo zainteresowanie rozdzielnicą było ogromne, a również przez organizatora zostaliśmy docenieni Złotym Medalem MPT 2014.
Konsekwencją nowej polityki wystawienniczej był również aktywny udział specjalistów z ABB w XII Konferencji Naukowo-Technicznej "Rozdzielnice w izolacji gazowej 110 i 400 kV", zorganizowanej przez Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dwa z wygłoszonych referatów dotyczyły prezentowanej rozdzielnicy typu ELK-04 oraz unikatowych prób, jakie przeszedł wyłącznik ABB podczas testów w laboratorium KEMA. Testy te były bardzo restrykcyjne, wynikające z wymogów rosyjskiej normy GOST. Niezwykle ciekawą prelekcję wygłosił Aleksander Gul z ABB, który barwnie opowiedział o instalacji rozdzielnicy GIS 110 kV na dalekiej Jakucji, w największej na świecie kopalni diamentów, gdzie temperatura zimą spada poniżej minus 50ºC. Trzeci referat był poświęcony rozdzielnicy GIS na napięcie 420 kV, dedykowanej tylko do przesyłu energii. Rozdzielnica ta - nowość w ofercie ABB - będzie w tym roku instalowana na stacji elektroenergetycznej Ostrołęka.
- Na konferencję zarejestrowało się ponad 100 osób, zarówno ze świata nauki, jak i przedstawicieli energetyki z firm eksploatacyjnych i wykonawczych - podkreśla Paweł Fukiet. - Na wykładach, podobnie jak na naszym stoisku, pojawiło się również wielu studentów, którzy dopytywali czy moglibyśmy przygotować dla nich w przyszłym roku akademickim wykłady na temat rozdzielnic wysokiego napięcia.
To, czy targi przyniosą efekty biznesowe w postaci nowych kontraktów, pokaże czas, jednak z samego przebiegu imprezy przedstawiciele ABB są zadowoleni.
- Osiągnęliśmy zakładane cele, czyli zaprezentowaliśmy nasze rozdzielnice GIS, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem - podsumowuje Krzysztof Pałgan. - Choć było mniej wystawców niż w ubiegłym roku, nasza decyzja o skupieniu się na jednym systemie i jednym produkcie zaowocowała większym ruchem na naszej ekspozycji. Zresztą decyzja ta została również doceniona przez organizatorów, którzy przyznali nam statuetkę Acanthus Aureus za najlepsze stoisko na targach.