Ideą IT Challenge, konkursu organizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych ABB, jest praca zespołowa nad projektami informatycznymi realizującymi motto przewodnie edycji. W tym roku zadaniem studentów jest stworzenie rozwiązań, które mogą wspierać życie mieszkańców miast i ich okolic. Pomysły dziesięciu zespołów, które przeszły do II etapu mają potencjał, by rzeczywiście ułatwić lub uatrakcyjnić codzienność lokalnych społeczności.
By usprawnić logistykę transportu w dużym mieście, studenci zaproponowali aplikację, która informuje o aktualnym położeniu tramwaju czy autobusu na trasie i dokładnym (a nie planowanym) czasie przyjazdu. Z kolei sposobem na przeładowanie w krakowskich środkach komunikacji miejskiej ma być system rozładowywania tłoku z wykorzystaniem kamer monitorujących liczbę pasażerów.
Interesujące są również pomysły żaków na "ułatwienie życia" w czasie wolnym: aplikacja pomagająca odnaleźć znajomych podczas głośnych imprez masowych, internetowa platforma do samodzielnego tworzenia gier miejskich, narzędzie do aranżowania rozgrywek sportowych czy mobilne przewodniki turystyczne i rowerowe. Wśród wybranych przez Jury propozycji znalazł się także system ostrzegający przed niebezpiecznymi miejscami w okolicy oraz dwa projekty ekologiczne: inteligentny system kontroli napełniania pojemników śmietnikowych i aplikacja informująca o bieżącym zużyciu wody i energii.
Od 28 kwietnia autorzy zakwalifikowanych projektów pracują nad wdrożeniem swoich pomysłów w życie. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 29 maja. Podczas Wielkiego Finału (5 czerwca 2014) cztery najlepsze zespoły zaprezentują gotowe projekty przed Jury Konkursowym. Zwycięska ekipa otrzyma Nagrodę Główną - czek na 25 000 złotych.

ABB IT Challenge to coroczny, ogólnopolski konkurs organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB. W latach 2007-2012 ocenie podlegały prace dyplomowe z obszaru IT. Od roku 2013 projekt odbywa się w zmienionej formule - ideą konkursu jest zespołowa praca nad innowacyjnymi projektami informatycznymi, które rozwiązują rzeczywiste problemy otaczającej nas rzeczywistości.