Nowy zakład, który ma pełnić rolę dostawcy dla innych zakładów produkcyjnych ABB, będzie produkować komponenty do transformatorów, jak również efektywne energetycznie transformatory dystrybucyjne typu TriDry.

W nowej, uruchomionej w Łodzi fabryce, której produkcja zostanie przeznaczona na potrzeby jednostek transformatorowych ABB w Europie, docelowo znajdzie zatrudnienie około 140 osób. Komponenty stanowią integralną część transformatorów dystrybucyjnych, trakcyjnych oraz transformatorów mocy. Inwestycja zakłada utworzenie centrum, które będzie odpowiedzialne w głównej mierze za optymalizację metod produkcyjnych i technologii.
Nowy zakład będzie pierwszym tego typu w Europie, który wdroży produkcję transformatorów suchych z rdzeniem trójkątnym na skalę przemysłową. Transformatory typu TriDry charakteryzują się mniejszymi o 20 proc. stratami jałowymi, mniejszą masą oraz zmniejszonym poziomem hałasu w porównaniu do standardowego transformatora suchego.
Fabryka będzie pełnić jednocześnie rolę dostawcy dla dwóch sąsiednich zakładów ABB w Łodzi, w których powstają transformatory mocy o napięciach do 500 kV, a także olejowe transformatory dystrybucyjne - w tym transformatory z rdzeniem z blachy amorficznej o obniżonych stratach jałowych i obciążeniowych.
"Jest to już kolejny przykład na to, że ABB stosuje podejście tworzenia swojej bazy produkcyjnej w sposób zrównoważony - powiedział Markus Heimbach, Dyrektor Globalnej Jednostki Biznesu Transformatory, która jest częścią dywizji Produkty Energetyki ABB. "Pomaga nam to w dalszej optymalizacji naszych działań biznesowych, w podnoszeniu naszych kompetencji w zakresie współdziałania i wzmacniania naszej obecności na rynku oraz w skuteczniejszym odpowiadaniu na potrzeby naszych klientów".
Nowy zakład komponentów transformatorowych charakteryzuje się budową modułową. Każdy z modułów może funkcjonować niezależnie od pozostałych. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy jeden lub kilka modułów nie są w pełni obciążone produkcją. W takim przypadku można poszczególnym modułom ograniczyć zasilanie w energię elektryczną. Projekt zakładu, w połączeniu z instalacją transformatorów suchych, wymiennika ciepła i systemów ogrzewania o podwyższonej sprawności przełoży się na oszczędności w energii elektrycznej i ogrzewaniu, które wyniosą do 25 proc.
Nowy zakład komponentów transformatorowych zwiększa bazę produkcyjną ABB w Polsce, gdzie firma w kilku lokalizacjach wytwarza m.in. produkty średniego i wysokiego napięcia, systemy rozdzielcze niskiego napięcia, silniki elektryczne w wysokiej klasie sprawności oraz produkty energoelektroniki.

Nowo otwarty zakład komponentów transformatorowych ABB w Łodzi 
Paweł Łojszczyk, Dyrektor Krajowy ABB w Polsce oficjalnie otworzył uroczystość 
Markus Heimbach, Dyrektor Globalnej Jednostki Biznesu Transformatory witający przedstawicieli lokalnych władz samorządowych 
Wystąpienie Markusa Heimbacha 
Wystąpienie Andrzeja Szumińskiego, Dyrektora Lokalnej Jednostki Biznesu Transformatory ABB w Polsce 
Przemówienie okolicznościowe Hanny Zdanowskiej, Prezydent miasta Łodzi 
Przemówienie okolicznościowe Tomasza Sadzyńskiego, Prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawicieli ABB oraz lokalnych władz samorządowych 
Uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawicieli ABB oraz lokalnych władz samorządowych 
Tablica upamiętniająca podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego zakładu