System odzyskiwania energii ENVILINE ERS został wyróżniony podczas największych i najbardziej prestiżowych targów transportu szynowego w Polsce. Jury konkursu, organizowanego przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, doceniło nowoczesne rozwiązanie dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej i innowacyjność systemu.
ENVILINE ERS został opracowany przez inżynierów ABB z Aleksandrowa Łódzkiego wspólnie z naukowcami z Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie. To system umożliwiający odzyskanie energii z hamujących pojazdów. W celu uniknięcia rozpraszania energii na rezystorach pokładowych lub znajdujących się na podstacji trakcyjnej, w których zamieniania jest ona na ciepło i bezpowrotnie tracona, układ ERS oddaje ją do sieci prądu przemiennego, gdzie energia może być sprzedana do dystrybutora energii elektrycznej lub zużytkowana przez potrzeby własne podstacji (klimatyzacja, czy też oświetlenie). W ten sposób całkowita ilość energii wykorzystanej przez system transportu trakcyjnego może być zmniejszona o 10-30 proc. bez konieczności inwestowania w nowy tabor lub systemy sterowania siecią.
Nagroda zdobyta na targach TRAKO 2015 jest kolejnym wyróżnieniem dla systemu ENVILINE ERS, który został już nagrodzony m.in. na targach Railtex 2013 w Londynie oraz zdobył prestiżowy tytuł IET Innovation Vehicle Technologies Award, przyznawany przez Institution of Engineering and Technology.
- Cieszymy się, że nasz produkt, który powstał w Polsce, został doceniony przez rodzime środowisko. Nagroda imienia profesora Podoskiego ma dla nas szczególne znaczenie, bo wyróżnia najlepsze rozwiązania technologiczne dla trakcji elektrycznej i jest sygnowana nazwiskiem honorowej postaci w historii elektryfikacji polskiego transportu szynowego - powiedział Maciej Kordas, kierownik obszaru sprzedaży w lokalnej Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów ABB.