ABB, wiodący dostawca technologii energetyki i automatyki, uzyskała zamówienie od firmy Socabelec East Africa Ltd. na zaprojektowanie, dostawę i instalację rozwiązania do stabilizacji mikrosieci PowerStore™ na farmie wiatrowej w miejscowości Marsabit w północnej Kenii.

Kraj ten planuje czterokrotne zwiększenie produkcji energii w ciągu najbliższych pięciu lat poprzez uruchomienie dodatkowych 5 000 MW zainstalowanej mocy. Ma to na celu zapewnienie dostępu do energii elektrycznej dla większości z ok. 50 mln mieszkańców do 2020 roku. Sektor energii odnawialnej w Kenii należy do najbardziej aktywnych w Afryce, przy czym kraj ten posiada największe i najpewniejsze zasoby energii wiatrowej na całym kontynencie.
Marsabit jest oazą na skraju pustyni w wietrznej części północnej Kenii. Miasto liczy 5 000 mieszkańców i nie jest przyłączone do sieci krajowej. Ta odległa miejscowość obsługiwana przez lokalną mikrosieć potrzebuje bezpiecznych i stabilnych dostaw energii elektrycznej w oparciu o łatwo dostępne i najlepiej czyste źródła energii, takie jak wiatr.
Obecnie dostawy energii elektrycznej na tym terenie są uzależnione od pracy generatorów z silnikami Diesla i dwóch turbin wiatrowych o mocy 275 kW. Kontenerowy system stabilizacji ABB PowerStore™ o mocy 500 kW zostanie zintegrowany z istniejącą siecią i będzie współpracować z układami sterowania siłownią spalinową. Zmaksymalizuje to stopień wykorzystania energii odnawialnej poprzez stabilizację połączenia sieciowego oraz wykorzystanie ewentualnych nadwyżek wytwarzanej energii wiatrowej. Planowane ukończenie tego przedsięwzięcia przewidziano na 2016 rok.
- Zrównoważony rozwój Afryki i tworzenie rozwiązań dla mikrosieci są kluczowymi obszarami zainteresowania ABB w ramach przyjętej przez firmę strategii Next Level - powiedział Claudio Facchin, prezydent Dywizji Systemów Energetyki. - Nasze rozwiązania w zakresie technologii mikrosieci mogą w znacznym stopniu zwiększyć integrację energii odnawialnej oraz odgrywać kluczową rolę, pomagając odizolowanym i odległym miejscowościom uzyskać dostęp do czystej energii elektrycznej, jak ma to miejsce w tym przypadku.
ABB PowerStore™ jest kompaktowym i uniwersalnym systemem stabilizacji sieci. Jego głównym celem jest stabilizacja i ochrona systemów elektroenergetycznych przed wahaniami częstotliwości i napięcia. Ten dynamiczny system oparty na mechanizmie koła zamachowego może wprowadzać do sieci lub pobierać z niej moc w granicach swoich parametrów znamionowych oraz pomaga integrować z siecią źródła energii odnawialnej o nierównomiernej charakterystyce pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą eksploatować swoje elektrownie hybrydowe w optymalny sposób. Te niezawodne, sprawdzone systemy funkcjonują obecnie z powodzeniem, często w trudnym i odległym środowisku, w miejscach rozsianych po całym świecie.
Oferta ABB obejmuje rozwiązania w dziedzinie automatyki oraz inteligentnego sterowania i stabilizacji, umożliwiające zarządzanie integracją energii odnawialnej w odizolowanych sieciach, oraz zapewniające uzyskanie jakości energii elektrycznej i stabilności sieci na poziomie oferowanym przez elektrownie zawodowe. Rozwiązania ABB prowadzą do bardzo wysokiego stopnia wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej w sieciach obecnie zasilanych z agregatów spalinowych, zmniejszając zależność od dostaw paliw kopalnych i redukując emisję CO2. ABB posiada rozległe doświadczenie w sektorze, dostarczyła już ponad 30 instalacji dla mikrosieci na całym świecie o różnym przeznaczeniu, np. obsługujących sieci elektroenergetyczne pracujące w trybie pracy wyspowej, odległe miejscowości oraz ośrodki badawcze i przemysłowe.