Lotnisko w Bahrajnie, pierwsze międzynarodowe lotnisko nad Zatoką Perską i jeden z najważniejszych węzłów lotniczych na Bliskim Wschodzie, przechodzi obecnie modernizację. Według prognoz po jej zakończeniu ruch pasażerski na lotnisku zwiększy się o 50 procent, do około 14 milionów pasażerów rocznie. Projekt obejmuje modernizację istniejących terminali i plany stworzenia nowego budynku terminalu. Inwestycja przyczyni się do usprawnienia obsługi transportu towarowego oraz otworzy nowe możliwości w zakresie handlu i usług detalicznych, a także stworzy dodatkowe miejsca pracy.

Modernizacja lotniska jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania linii lotniczych. Większa częstotliwość połączeń lotniczych i liczba tras obsługiwanych przez krajowego przewoźnika Gulf Air oraz inne linie lotnicze, a także wzrost ruchu turystycznego i organizacja międzynarodowych wydarzeń, takich jak Grand Prix Bahrajnu Formuły 1, przekładają się na coraz większy ruch pasażerski.
ABB została wybrana przez Urząd ds. Energii Elektrycznej i Wody Bahrajnu na dostawcę nowej stacji elektroenergetycznej na potrzeby programu modernizacji lotniska. W ramach zamówienia "pod klucz" ABB odpowiada za projekt, dostawę, instalację i rozruch rozdzielnicy w izolacji gazowej (GIS). Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 2016 rok. Najważniejsze elementy dostawy to 7 pól 220 kilowoltów (kV) i 17 pól 66 kV GIS oraz systemy automatyki, sterowania, zabezpieczenia i łączności zgodne ze standardem IEC 61850.
ABB jest wiodącym na świecie dostawcą rozdzielnic w izolacji powietrznej i gazowej oraz rozdzielnic hybrydowych na napięcie do 1100 kV. Urządzenia te umożliwiają wydajny i niezawodny przesył oraz dystrybucję energii elektrycznej przy minimalnym wpływie na środowisko. Obsługują zakłady energetyczne, odbiorców przemysłowych i korporacyjnych, a także podmioty z takich sektorów, jak kolej, transport miejski i pozyskiwanie surowców odnawialnych.