ABB, wiodący dostawca technologii energetyki i automatyki, otrzymała zamówienie o wartości około 85 mln USD na dostawę stacji elektroenergetycznych, mających usprawnić integrację systemu dostarczania wody i elektryczności (IWPP) z krajową siecią elektroenergetyczną.
Zakład będzie wykorzystywać lokalne zasoby gazu ziemnego do produkcji 2520 MW energii oraz odsalania wody z wydajnością około 600 mln litrów dziennie, pomagając zaopatrzyć w wodę pitną i energię jedną z tych stref ekonomicznych, która stanowi główny element planów modernizacji i dywersyfikacji gospodarki kraju.

Katar tworzy infrastrukturę obejmującą m.in. obiekty kolejowe oraz elektrownie i zakłady odsalania wody. Takie projekty, podejmowane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ABB, pomogą w przystosowaniu gospodarki kraju do potrzeb coraz większej populacji, przekraczającej obecnie dwa miliony ludzi i rosnącej około trzykrotnie szybciej niż w sąsiednich państwach nad Zatoką Perską.
- Prowadzimy działalność na szeroką skalę i osiągamy bardzo dobre wyniki w regionie, dlatego też z przyjemnością bierzemy udział w przedsięwzięciach służących zwiększeniu mocy produkcyjnych oraz zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i słodką wodę w Katarze - powiedział Claudio Facchin, dyrektor Dywizji Systemów Energetyki ABB.
ABB będzie odpowiadać za projekt, budowę, dostawę, instalację i uruchomienie trzech stacji elektroenergetycznych. Stacje posłużą do zasilania sieci elektroenergetycznej, a następnie do obniżania napięcia w celu dystrybucji na nowych terenach, które zostały przeznaczone do zagospodarowania. Stacje elektroenergetyczne 400 kV i 220/132 kV są wyposażone w najnowocześniejsze rozdzielnice w izolacji gazowej oraz zaawansowane systemy sterowania, zabezpieczeń i łączności.
ABB jest wiodącym na świecie dostawcą gotowych rozdzielnic w izolacji powietrznej i gazowej oraz hybrydowych na napięcie do 1100 kV. Rozdzielnice te umożliwiają wydajny i niezawodny przesył oraz dystrybucję energii elektrycznej przy minimalnym wpływie na środowisko. Obsługują zakłady energetyczne, odbiorców przemysłowych i komercyjnych, a także podmioty z takich sektorów, jak kolej, transport miejski i energetyka odnawialna.